罗格朗开关插座 奥特 陶瓷白 方形地脚灯 230V 2M

罗格朗开关插座 奥特 陶瓷白 方形地脚灯 230V 2M

产品编号: 572221
品牌: 罗格朗 Legrand
短名称: 陶瓷白色方形230V地脚灯(2M)
在线咨询
pdf
- 364.4 KB
用于障碍物附近的装置。标准产品:使用230V 0.2或1W LED
规格参数
颜色 陶瓷白
产品参数 外观尺寸:2模:2X22.5X45mm