产品概述

DGX是罗格朗由欧洲市场引进到中国的新款隔离开关,具备 CE和CC
双重认证。

产品具备可视触点,可挂锁等安全隔离措施,产品达到了隔离开关分类
A级。

DGX可广泛应用于低压系统中的电源级,配电级以及终端负载的隔离。

产品特点

触点可视窗口

可视窗口,方便观察开关触头的动作状态

直接操作或柜门操作便捷转换

通过增/减附件,可方便的实现不同操作方式的转换

丰富的附件选择

丰富的附件选择

辅助触点,延伸端子,笼型端子等多种附件可供选择,满足用户的不同需求

便捷的安装/接线方式

便捷的安装/接线方式

导轨安装或平面安装可选择;电缆或铜排接线方式可选择

产品参数

壳架 DGX 63 DGX 160 DGX 250 DGX 630
Ith(A) 16 25 32 40 63 80 100 125 160 80 100 125 160 200 250 315 320 400 500 630
Pole 3P/4P 3P/4P 3P/4P 3P/4P
Ui (VAC) 690 800 800 800
Uimp(kV) 8 8 8 8
Ie(A)        
AC-22A 400VAC 63 160 250 630
690VAC 40 125 250 630
AC-23A 400VAC 63 160 250 630
690VAC 40 125 250 630
Icw(1s) kA 2.5 3.5 8 15
Icm kA 7 12 16 30
额定限制短路电流(Iq) Iq (kA) 100 100 100 100
Fuse rating 63A 160A 250A 630A
寿命 机械寿命 20000 20000 10000 10000
电气寿命 6000 4000 3000 1000
端子形式 笼型 笼型 螺栓 螺栓
接线能力(mm2) 4-35 4-50 120 (产品本身)
150/185 (扩展及笼型端子)
1 x 240 或 2 x 185 2X150
(产品本身)
2X185/240(扩展及笼型端子)
安装形式 导轨安装 导轨安装,平板安装 平板安装 平板安装
服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
自助服务

为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。