RXC系列断路器产品特点

"S"型散热槽设计
开闭合指示更明显
隧道式接线端子
防触指设计,提供可靠保护
阻燃外壳使用安全
精密制作,细节成就佳品

内部结构升级,保护性能再提升。

绝缘电压AC 500V,可靠绝缘,安全防护。

3级限流,可快速抑制短路电流冲击。
双重认证,保障用电安全

罗格朗RXC模数化断路器是罗格朗面向商业及民用建筑市场,
自主研制开发的新一代高品质、高性能终端配电产品。

RXC模数化断路器外观焕新,结构升级,在设计上充分考虑用户的安全需求及使用体验,安全灵活选择多,可依据不同客户的用电需求提供多种配置方案,专业守护您的用电安全。
RXC小型断路器

【品牌】Legrand
【系列】RXC
【名称】小型断路器
【特性】C曲线
【极数】1P/1P+N/2P/3P/4P
【电压】230/400V
【电流】6~63A
【安装】导轨安装
【功能】隔离/过载/短路保护
【认证】CCC
【保障】18个月质保
RXC剩余电流动作断路器

【品牌】Legrand
【系列】RXCR
【名称】剩余电流动作断路器
【特性】C曲线
【极数】1P+N/2P/3P/3P+N/4P
【电压】230V/400V
【电流】6~63A
【安装】导轨安装
【功能】隔离/过载/短路/漏电保护
【认证】CCC
【保障】18个月质保