照明节能管理系统十大品牌方案安装原理

照明节能管理系统

照明节能管理系统

照明节能解决方案

在需要的时候提供恰到好处的照明,
这就是罗格朗照明管理解决方案的作用

罗格朗提供的解决方案遵从对建设能源高效率的要求,但它们更优秀的是,能够节省大量能源并且能创建一个更安全、 更舒适的环境,为用户解决方案的同时避免能源浪费。罗格朗的新照明管理解决方案对绿色建筑项目(BREEAM、 LEED、 HQE 和GREEN STAR等)作出宝贵贡献。

我们罗格朗的愿景是通过提供产品和服务提高建筑物的能源使用效率。
我们始终致力于“停止能源浪费”。

开关感应器

开关感应器

SCS总线系统

SCS总线系统

节能照明管理确保在适当的时间和地点使用适当数量的照明。这些管理解决方案性能可靠而且使用方便,提供安全和保障,有助于减少能源费用,符合相关法规,并且具有可持续和环保等优势。

解决方案

会议室/培训室

会议室/培训室解决方案

感应器

使用编号为 0488 06 的双鉴(被动红外和超声波技术)天花板安装 360°开关感应器。
此款传感器同时运用被动红外和超声波技术执行检测任务,改善了对活动等级变化幅度较大的应用的检测性能。应将感应器安装在房间中央。当需要在演示过程中关闭照明设施时,手动“关闭”功能就十分有用。
此感应器产品出厂预设时间为15分钟,采光为500勒克斯。
可使用编号为 0882 30/35 的调试工具修改这些设置。

罗格朗会议室/培训室系统数据

走廊

走廊智能解决方案

感应器

使用编号为 0488 30 的 PIR(被动红外技术)墙角安装270° SCS 感应器。
和编号为 0488 50 的房间控制器 2 输出 16 A。此感应器产品出厂预设时间为 15 分钟,采光为 500 勒克斯。 可使用编号为 0882 30 和 0882 35 的调试工具修改这些设置。

罗格朗走廊系统数据

大型会议室

大型会议室智能系统

感应器

模块化控制器 002612 有可调节的输出,它控制 3 个回路:照明回路(调光)+屏幕回路(开/关)+白板回路(开/关)。 4 路模块化控制器 003842 控制 3 个百叶窗和屏幕马达, 2 路多功能控制器 078473 可双向操作,它控制屏幕和百叶窗的马达(向上,向下和停止)。
1 路照明控制 078475 用来开、关和调光,或在白板回路上手动调整光照回路,遥控器088231 用来控制照明场景。

罗格朗大型会议室系统数据

大型带隔间办公空间

大型带隔间办公空间智能系统

感应器

照明由按位于每个区域入口处的 2 路照明控制器开启。
048822 双鉴感应器覆盖 90 平米面积并确保充分覆盖,每个区域分为两部分:靠近或远离窗户;每个区域由 2 个双鉴感应器控制,当区域有人时感应器始终开启,相关回路会自动调光;当人离开后且延时过后,感应器关闭。
用复位开关可以使手动优先。

罗格朗开放式办公室系统数据