中文| ENG

  • 扫描二维码 关注罗格朗电气官方微信
  • 扫描二维码 关注罗格朗低压电器微信
  • 扫描二维码 关注视得安罗格朗公司微信

 

罗格朗低压电器(无锡)有限公司

罗格朗低压电器(无锡)有限公司为法国罗格朗集团在中国的全资子公司,是一家专业从事低压配电、电缆桥架和不间断电源产品的研发、生产、营销、综合服务为一体的工业企业。

法国罗格朗是全球电气与智能系统专家,创建于1860年,在全球超过70个国家设有分公司和办事处,年销售额近39亿元欧元,在全球拥有35000名雇员,其98个产品类别、超过17万个产品型号正畅销于全球180多个国家,为电气安装和数据网络的用户提供了一个全套的系统解决方案。罗格朗低压电器(无锡)有限公司作为罗格朗集团的一部分,我们在日常的言行中严格遵循集团的四个核心价值观:道德行为、关注客户、资源优化、以及创新。

罗格朗低压电器(无锡)有限公司,目前经营的三大类核心业务是低压配电、卡博菲网格式桥架和不间断电源,, 在全国设有30个办事处或代表处,为客户提供此三大类业务的产品和解决方案。

低压配电产品
三大系列的低压配电产品:全系列进口的智臻P系列,全球研发、协同制造的精致I系列和中国研发、中国制造的优选C系列。产品涵盖小型断路器(MCB),塑壳断路器(MCCB),空气断路器(ACB),双电源开关(ATSE)和工业插座等。企业通过ISO9001和ISO14001认证,所有产品均通过CCC认证,完全符合国家及行业标准,独创的设计,先进的制造设备以及严格的质量控制工艺,确保产品的安全性和可靠性。

卡博菲网格式桥架
卡博菲作为世界第一的网格式金属桥架品牌,自 1972年开拓至今,40年来一直致力于网格式桥架的研发和推广,是全球通过测试、获得认证最多的桥架。由高品质的钢丝焊接而成的卡博菲网格式桥架是基于创新、高效、安全、灵活、洁净这些理念而设计的。其开放式结构使通风最优、使散热最快,相对于线槽,托架节能37%。重量轻, 使用灵活, 耐用以及安装快捷,是敷设电缆的理想选择,适合各种安装方式。

不间断电源
Trimod 和Archimod ,运用创新技术(三相独立控制输出/在线固件更新/稳压器/三阶段充电),模块化结构,灵活性强、环境影响低(高效,占地面积小)、便于运输、安装与维修,更能节省运营费用。

在来自罗格朗集团先进理念 、卓越技术和精湛工艺的强大支持下,在国内专业研发团队丰富的行业经验以及对市场的快速反应能力的基础上,我们有坚实的能力向市场提供迅捷产品研发及全套完善的个性化解决方案。

在大力引进国外先进的产品生产、检测工艺和设备,采用最先进的生产管理方法的基础上,我们不断提升产品质量和生产工艺,确保给客户提供产品的优质性和稳定性