LCS²铜缆系统

6A类传输性能

6a类传输性能

高达 10 Gbits/s 的完整铜系统,性能超越ISO IS 11 801、
EN 50173-1标准和TIA/EIA-568-C.2标准要求,
连续12年获得中国综合布线十大品牌*,是全球500强数据中心供应商之一
*从2005年到2017年罗格朗连续获得千家网评选的综合布线十大品牌

全链路25年质保服务

全球500强数据中心供应商

所有 LCS² 产品符合RoHS环保认证
全链路系统提供25年质保服务
全球500强数据中心供应商

 

铜解决方案

核心元件免打线模块

在数秒内完成连接,保证从配线架到 RJ45 插座之间链路的理想性能。

核心元件免打线模块

在后端插入线缆

标志符合 EIA/TIA 准则。
适用于所有线缆:U/UTP、
F/UTP和 SF/UTP

分开并插入线缆

直接放置 13mm,无须测量

增加模块的上半部分

有槽位以防滑动

旋转以保证连接

只需旋转即可打好线,切掉
多余线缆

优化安装和维护的配线架

线缆固定在理线槽内,提供6个RJ45 模块条,从前端安装拆卸模块。

优化安装和维护的配线架

使用夹子更好地固定

线缆固定在理线槽内

维护方便

简单松开 LCS² 模块

分别测试跳线/线缆 确保性能一致性

跳线/线缆所有参数测试通过第三方实验室认证,符合国际标准,确保系统从一端到另一端的传输性能达到 D 类和 E 类。

线缆和跳线分别测试保证性能一致性

6 类 F/UTP 线缆

PVC 或 LSZH 符合 NFC 32062,
防火性能符合 IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1
人造防水胶带 Ø 7 mm 
颜色为蓝色 RAL 5015

6 类 SF/UTP 线缆

PVC 或 LSZH 符合 NFC 32062 ,
防火性能符合 IEC 60332-1 & NFC 32070 2.1
人造防水胶带 Ø 7.7 mm
颜色为蓝色 RAL 5015

对跳线性能分别测试

测量所有参数:CR、ACR、
近端串音衰减、回波损耗、衰减等。
均满足国际标准,
保证系统从端到端的传输性能达到D类和E类。

PDU

标配过载保护,采用铝合金外壳和优质ABS料,耐高温性强。

标配过载保护,采用铝合金外壳和优质ABS料,耐高温性强。

控制功能多重化

提供防雷防浪涌和防漏电功能电源指示灯,LED数字显示屏
开关,断路器,过载保护

GB1002

IEC 60 309

IEC320 C20

IEC320 C14