可持续发展

可持续发展

明天从今天开始

多年来,罗格朗集团一直致力于不断完善产品和技术,以确保其业务的盈利性和可持续发展。如何将环境保护方面的长期表现与加强人力资本建设相结合,是集团关注的重点之所在。
  • 可持续发展,解决全球问题的有效方法

    可持续发展,解决全球问题的有效方法

    罗格朗致力于可持续性发展,主要包括三个方面:企业社会责任、环境保护和监管。

    集团各项工作,都以提供电力使用、生活协助解决方案以及可持续能源使用的生态解决方案为目标,并将我们的供应商也纳入可持续发展计划中——这些倡议为今天和明天面临的环境、经济和社会问题提供了有针对性的对策。

  • 降低工厂的环境影响

    降低工厂的环境影响

    自 1996 年起,罗格朗已将环境保护和环境管理与工厂的运营方式融为一体。(截至2014 年底),我们全球88.5% 分公司或工厂获得ISO 14001 环境管理体系认证。目前,我们的工作重点主要放在降低能耗和水耗、废物回收以及环保教育。

  • 限制化学品的使用

    限制化学品的使用

    在产品制造过程中,罗格朗集团遵循欧洲关于限制使用化学品和有害物质的指令和法规(REACH, RoHS等)。尤其在新产品开发过程中,不再使用REACH所明令禁止使用的材料。如今,罗格朗集团的每个人,从员工到供应商到客户,都遵循这一透明、负责任的原则。

  • 生态设计方法

    生态设计方法

    生态设计方法旨在通过延长产品的使用寿命最大程度地降低对环境的影响。多年来,罗格朗一直坚持走生态设计道路。截至 2009 年,集团70% 的设计人员已采用生态设计方法开展设计工作。

 

  • 罗格朗,绿色能效:
    是高性能建筑的可持续性发展主要的原则

    在今天,倡导绿色能效已经成为罗格朗集团每个项目的首要原则,也是影响项目成功的主要因素。作为全球建筑电气和智能系统专家,罗格朗集团在提高电力控制、减少能源消耗和致力于提供高质量能源方面,将提供越来越多的解决方案。除了所提供的产品本身,我们提供的解决方案,在日常的使用和安装过程中,也能帮助减少建筑物对环境的影响,例如,减少温室气体的排放(二氧化碳)。

    获得中国绿色建筑(3-STAR)或LEED认证相应分值

    获得中国绿色建筑(3-STAR)
    或LEED认证相应分值

    罗格朗感应器系列及灯光管理系统产品,为新建建筑或改造建筑提供的能效管理解决方案,满足中国绿色建筑标识或LEED认证的要求。

  • PUTTING A STOP TO ENERGY WASTE 停止能源浪费

    PUTTING A STOP TO
    ENERGY WASTE
    停止能源浪费

    每个“绿色能效”产品,都有一个
    罗格朗特定的标志。

    罗格朗通过3个指标:所节省的费
    用、投资回收期和所减少的碳排放
    量,来衡量产品的“绿色能效”。