RX³系列模数化断路器

RX³系列断路器产品特点

RX3系列断路器产品特点
S型气流散热专利
内置隔弧壁和引弧壁
优质线圈、铁芯
创新开口设计,更多灭弧栅片
创新型排气通道

精密制作,细节成就佳品

热塑外壳,抗冲击可回收,阻燃性高。
热塑外壳,抗冲击可回收,阻燃性高。
6000A高分断能力,3级限流,充分保障用电安全。
6000A高分断能力,3级限流,充分保障用电安全。
U型隧道式接线端子,支持线缆或母排接线
U型隧道式接线端子,支持线缆或母排接线

双重认证,保障用电安全

双重认证,保障用电安全

RX³系列模数化断路器是罗格朗集团针对中国家用客户开发的新一代升级产品。

其运用欧洲研发和生产技术,按照中国和欧盟质量标准制造而成。

双重认证,保障用电安全

RX³系列模数化断路器适用于交流50HZ、额定工作电压230/400V、额定电流至63A的电气线路中,对电气线路起到隔离、过载、短路和漏电保护等功能。

RX³断路器

RX³断路器

【品牌】Legrand

【系列】RX³

【名称】断路器

【特性】C曲线

【极数】1P

【电压】230/400V

【电流】32A

【安装】导轨安装

【功能】隔离/过载/短路保护

【认证】CCC

【保障】3年质保

RX³带漏电保护断路器

RX³带漏电保护断路器

【品牌】Legrand

【系列】RX³

【名称】漏电保护断路器

【特性】C曲线

【极数】1P+N

【电压】230V

【电流】16A

【安装】导轨安装

【功能】隔离/过载/短路保护

【认证】CCC

【保障】3年质保

1P 10A 16A 20A 25A 32A  
1P+N带漏保 16A 20A 25A 32A 40A  
1P+N 16A 20A 25A      
2P 25A 36A 40A 63A    
2P带漏保 16A 20A 25A 32A 40A 63A