常见问答

Q 双绞线型号有哪些?

A

双绞线的英文名字叫Twist-Pair。是综合布线工程中常用的一种传输介质。双绞线常见的有3类线,5类线和超5类线,以及6类线,前者线径细而后者线径粗,型号如下:      

1)一类线:主要用于传输语音(一类标准主要用于八十年代初之前的电话线缆),不同于数据传输。      

2)二类线:传输频率为1MHZ,用于语音传输和传输速率高达4Mbps的数据传输,常见于使用4MBPS规范令牌传递协议的旧的令牌网。      

3)三类线:指目前在ANSI和EIA/TIA568标准中指定的电缆,该电缆的传输频率16MHz,用于语音传输及传输速率高达10Mbps的数据传输主要用于10BASE--T。      

4)四类线:该类电缆的传输频率为20MHz,用于语音传输和传输速率高达16Mbps的数据传输主要用于基于令牌的局域网和 10BASE-T/100BASE-T。      

5)五类线:该类电缆增加了绕线密度,外套一种高质量的绝缘材料,传输率为100MHz,用于语音传输和传输速率高达10Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。这是非常常用的以太网电缆。     

6)超五类线:超5类具有衰减小,串扰少,并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差,性能得到很大提高。超5类线主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。     

7)六类线:该类电缆的传输频率为1MHz~250MHz,六类布线系统在200MHz时综合衰减串扰比(PS-ACR)应该有较大的余量,它提供2倍于超五类的带宽。六类布线的传输性能远远高于超五类标准,适用于传输速率高于1Gbps的应用。六类与超五类的一个重要的不同点在于:改善了在串扰以及回波损耗方面的性能,对于新一代全双工的高速网络应用而言,优良的回波损耗性能是极重要的。

Q 屏蔽线缆会影响网速吗?

A

网速和网线质量有莫大的关系,影响主要有两个方面:1、信号衰减;2、信号干扰。所以为了减少对信号的影响,一定要选择大品牌,质量有保证的产品。罗格朗的非屏蔽六类网线,是全球500强数据中心指定供应商之一。罗格朗网线采用进口诺基亚拉丝机,工艺精湛;能保证较高线芯同心率,使网络信号传输更稳定。罗格朗网线线芯绞距均匀,实验证明线芯的性能与其绞距相关,不合理的线缆结构会引起信号时间扩散和频率选择性衰落;而合理均匀的绞距则使信号回波优良,保障信号传播高效。一般26线规的网线线径为0.4mm,而罗格朗网线则采用23线规的线缆,线径为0.56mm;其无氧精铜材质有利于降低电阻率,确保信号传输顺畅。

 

 

Q 什么是复位开关?

A

点开关,学名“复位开关”,是新一代的开关。它颠覆了传统开关的操控方式, 采用行业首创“纯平复位技术”,其原理就像点击电脑鼠标,只要轻轻一点,就可以控制电源, 并实现了开关100%纯平,不像翘板开关总有一头翘起,从而不藏灰尘,性能更安全稳定,外形比翘板开关更时尚美观,款式及色彩缤纷多样,与现代家居装潢风格相得益彰。

Q 如何辨别劣质的屏蔽线缆?

A

伪劣线缆的特征:1、电缆长度不够,不法厂家惯用的主要手段就是在电线电缆长度上作文章,电线电缆实际长度小于标称长度,而计价收费则按照标称长度执行;2、电阻值不符合国家标准, 电阻值超标的电线在同样的电流下它的温度可能过高,从而加速外绝缘层的老化,导致短路产生火灾;而且由于电阻超标,还会大大增加输电过程的能耗,增加电费成本;3、原材料材质不良, 第一招是打铜导体的主意,铜导体占了电线成本的80%,不良厂商一是降低铜材质量,第二招是在绝缘层所用的塑料上动坏心眼,与铜材一样降质,每吨再生绝缘料与合格的PVC塑料粉价格相差近2000元,但再生绝缘料杂质含量高、机械强度低,耐老化性能和电气绝缘性能下降,这种做法将直接导致电线易出现漏电现象。

Q 屏蔽跳线有哪几种类型?

A

屏蔽型跳线有以下三种类型:RJ45-RJ45、IDC-IDC、IDC-RJ45。跳线长度的规格有0.5m、1m、2m、3m、5m、10m等。按对绞线(UTP电缆)类型可分成3类、5类、超5类、6类等。按屏蔽层类型可分为UTP(非屏蔽);FTP电缆(金属箔屏蔽);SFTP电缆(双总屏蔽层);STP电缆(线对屏蔽和总屏蔽)等。根据建筑物防火等级和对材料的耐火要求,综合布线系统应采取相应的措施。在易燃的区域和大楼竖井内布放电缆或光缆,应采用阻燃的电缆和光缆;在大型公共场所宜采用阻燃、低烟、低毒的电缆或光缆;相邻的设备间或交接间应采用阻燃型配线设备。

Q 如何选择非屏蔽双绞线?

A

非屏蔽双绞线(UTP)由8很不同颜色的线分成4对绞合在一起,成对扭绞的作用是尽可能减少电磁辐射与外部电磁干扰的影响。在EIA/TIA-568标准中,将双绞线按电气特性区分为:三类、四类、五类线。网络中最常用的是三类线和五类线,目前已有六类以上的。UTP网线由一定长度的双绞线和RJ45水晶头组成。选择非屏蔽双绞线主要从以下四个方面判断:1、传输速度;2、电缆中双绞线对的扭绕应符合要求;3、五类双绞线应该是多少对?4、仔细观察。

Q 多模光缆应用有哪些?

A

多模光纤允许多束光在光线中同时传播,从而形成模分散(因为每一个模光进入光纤的角度不同它们到达另一端点的时间也不同,这种特征称为模分散)。模分散技术限制了多模光纤的带宽和距离,因此,多模光纤的芯线粗,传输速度低、距离短,整体的传输性能差,但其成本相对于其他产品是比较低的,一般用于建筑物内或地理位置相邻的环境下。

Q 哪个厂家的光纤跳线质量好?

A

罗格朗铜缆产品主要包括六类产品、超五类/五类产品、110布线产品,以及屏蔽产品。罗格朗提出的六类系统、超五类/五类系统采用开放式、模块化、端到端网络解决方案,可全面满足未来信息传输需要。基于RJ45模块化结构,具有更多的灵活性。所有产品都满足国际、国家规范要求,并且所有的产品搭建的物理链路综合测试性能超过国际标准ISO要求。罗格朗六类系统不但能够满足目前的需要,并且具有充足的性能余量。罗格朗屏蔽布线系统由屏蔽线缆及相应屏蔽的接插件、跳线等组成,产品线覆盖了超五类(CLASS D)、六类(CLASS E)。其线缆综合运用了平衡和屏蔽技术,具有非常高的电磁兼容(EMC)性能。其系列布线产品的指标超过ISO/IEC 11801、TIA/EIA568B及EN50173标准要求。

 

Q 光纤跳线选用哪个公司的产品?

A

光纤跳线要选用罗格朗品牌的。光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。 光纤跳线(Optical Fiber Patch Cord/Cable)和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。在多模光纤中,芯的直径是50μm~65μm,大致与人的头发的粗细相当。而单模光纤芯的直径为8μm~10μm。芯外面包围着一层折射率比芯低的玻璃封套,以使光纤保持在芯内。再外面的是一层薄的塑料外套,用来保护封套。

Q 单模光缆的传输距离是多少?

A

单模光缆(SingleModeFiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光缆对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处,单模光缆的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这样,1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段1.31μm常规单模光缆的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤,单模光缆相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100Mbps的以太网以至1G千兆网,单模光纤都可支持超过5000m的传输距离。