常见问答

Q 空开跳闸的原因有哪些?

A
空开跳闸首先要搞清楚是空气开关还是漏电开关,如果是空气开关更换后仍然频繁跳闸就说明肯定有过载或短路现象,请电工用钳表一测就开议确定。如果是漏电开关,就应该是线路上有漏电现象,重点检查花园埋地敷设的线路及负载设备。换了新的空开故障还存在的话(所有电器都不接入),说明线路存在故障,如线路绝缘老化、破损,故障部位应该是在接烤火的这条线路上。因为取暖器功率大,如果导线质量差、线径小的话,导线发热严重,绝缘有可能融化或老化。

Q 家用漏电开关与空气开关有什么区别?

A

1. 空气开关也称为断路器。空气开关的原理就是以空气作为绝缘介质,在电路中接通电流,使元件产生热量,促使里面的双金属片收到热量之后向上弯曲,推动杠杆,使锁住的锁扣打开,切断电源,从而空气开关就会自动跳闸,达到一个保护电流的作用。漏电开关,顾名思义,就是防止漏电,造成安全事故而装置的一种开关。2. 空气开关一般长期用于防止电路承载过重,为防止人体触电,只是起着保险丝的作用;而漏电开关则是防止人体触电和漏电,在电路承载过重方面并不会起太大的作用。因为其两者的工作原理不同,导致的安全保护方面也是不一样的,所以两者是不能盲目的混用的。3. 空气开关就是纯粹的因为电路过重导致跳闸,来保护用电安全;漏电开关所检测的是剩余电流,就是保护回路电流中性线和内相线的代数和,所以,这种剩余电流的装置,只需要躲开漏电值,并且十分灵敏的切断漏电开关,防止直接接触到漏电电流的点击。所以在这动作检测的方式上,这就是其二者很大的不同之处。

Q 什么是空气开关?

A

空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

Q 智能家居系统安装应注意哪些?

A

想要配备一套高科技的无线智能家居系统,尤其是自我设计安装,还得花费一番功夫,其中有些原则必须恪守,尤其在需求上的定位,选择什么样的产品,以及产品安装简单性等方面都要慎重考虑。第一、确定实际功能需求。充分考虑功能需求,目前市场上的能家居已经能够满足人们在方便和舒适方面的很多需要,用户要真正从自己的实际出发,考虑清楚自己需要哪些功能,也要了解市场上具备这些功能的产品。第二、性价比。性价比是很重要的一个因素。要对比各种功能相似、价格不同的产品,用户可能会觉得有些眼花缭乱。目前市场上产品的价格高低不一,有的主控机动辄几万元一个,有的智能开价也要三四千块,这时就要仔细辨别选择合适自己的性价比高的产品,切不可贪大求洋。第三、兼容性和可扩展性。每个智能家居产品的功能都会有这方面的要求。现在的智能家居产品致力于克服传统市场上的产品兼容性和可扩展性不强的缺陷,用户在设计中一定要充分考虑到这一点,甚至很多用户施工中就会有变化的想法,千万不要做不可更改的设计。

Q 什么是直流断路器?

A

直流断路器和有载调压都是指的变压器分接开关调压方式,区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电。直流断路器主要包括中性母线断路器(NBS)、中性母线接地断路器(NBGS)、金属回路转换断路器(MRTB)、大地回路转换断路器(ERTB)。

Q 空气断路器有哪些规格?

A

目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数字按以下方式组成。其代表意义为: ①—产品字母代号,用下列字母表示: S—少油断路器; D—多油断路器; K—空气断路器; L—六氟化硫断路器; Z—真空断路器; Q—产气断路器; C—磁吹断路器。 ②—装置地点代号: N—户内; W—户外。 ③—设计系列顺序号: 以数字1、2、3……表示。 ④—额定电压,KV。 ⑤—其它补充工作特性标志: G—改进型; F—分相操作。 ⑥—额定电流,A。 ⑦—额定开断电流,KA。 ⑧—特殊环境代号。

Q 电涌保护设备如何选择?

A

电涌保护设备选择的关键因素:1、SPD应通过GB18802.1-2011的型式试验报告,型式试验报告是产品可靠性的统一标准也是产品质量的保障;2、SPD标称放电电流In,In值是指SPD的电涌电流的通流能力,该值的选择与防雷区分有很大关系,第一级SPD选择时该值越大越好。标称放电电流In(8/20us),未损坏时电涌保护器可以通过的8/20us波形电流的峰值(20次);3、SPD的电压保护水平Up,Up值是指SPD产品对电涌电压的限制,主要保护后端设备,因此其值越低越好。

Q 智能断路器工作原理是什么?

A

智能断路器机构位于断路器正面。机构采用五连杆的自由脱扣器机构,并设计成贮能形式。智能断路器在使用过程中,机构总是处于预贮能位置,只要断路器一接到合闸命令,断路器就能立即瞬时闭合。预贮能的释放按钮或合闸电磁铁来完成。电动传动机构自成一体,贮能轴与主轴之间通过凹凸形楔口活动联结,装拆方便。智能断路器用于控制和保护低压配电网络。智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二次系统。其主要特点是由电力电子技术、数字化控制装置组成执行单元,代替常规机械结构的辅助开关和辅助继电器。新型传感器与数字化控制装置相配合,独立采集运行数据,可检测设备缺陷和故障,在缺陷变为故障前发出报警信号,以便采取措施避免事故发生。智能断路器实现电子操动,变机械储能为电容储能,变机械传动为变频器经电机直接驱动,机械系统可靠性提高。

Q 自动空气断路器的分类有哪些?

A

自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

1. 按极数分:单极.两极和三极

2. 按保护形式分:电磁脱扣器式.热脱扣器式.复合脱扣器式(常用)和无脱扣器式。

3. 按全分断时间分:一般和快速式(先于脱扣机构动作,脱扣时间在0.02秒以内)。

4. 按结构型式分:塑壳式.框架式.限流式.直流快速式.灭磁式和漏电保护式。

Q 直流断路器如何选择

A

当直流回路出现故障时,能迅速、准确、可靠地将故障电流从系统中切断、使故障区域缩小到最小范围,要求断路器它不应不能拒动、也不能误动、更不能越级误动。一个站的直流电源系统所选断路器的级数最多不宜超过4级。保护级数是指从蓄电池总出口到负荷端其区间的断路器串联的数量称为保护级数。先根据相关规程规范选择蓄电池出口及负荷端断路器额定电流,然后  对处在中间的断路器根据2~4的级差进行合理配置,电源端选上限, 负荷端选下限。