常见问答

Q 弱电面板开关插座都包括哪些?

A

罗格朗弱电面板开关插座都包括逸典一位电视插­_细金纹符合国家GY/T 140-1999 有线电视系统入网标准,整体铜合金镀镍,插芯镀银,减少信号衰减,保证图像质量;逸典一位音箱插_醇砂钢符合国家 GY/T11318.1-1996 广播电视声音信号设备标准,全铜100%镀金,耐磨不易氧化,以保证音质淳朴;逸典一位电话插_玉兰白采用50μ镀金接触针片,保证信号稳定高效传输,符合国际ISO/IEC118001标准。

Q 弱电系统综合布线应注意哪些?

A

一般套房弱电布线预埋管线,网络和电话一般建议全部用网线,四心电话线比网线便宜不了多少。闭路和卫星二者兼有的话用的RG-6/U同轴电缆或更好的,只有闭路的话用四屏蔽的75-5-4P的同轴电缆。安防布管为环绕四周16的管。弱电管的连接尽量用直接,弯度要大,减少90度的弯。目前福州常用的上智线管硬度足够,但弯角处容易出现皱褶可考虑用成品的大弯头。布线的主要目的是形成合理的网络,从而能够充分实现信息源共享。家里的网络应布成星形。

Q 如何选购开关插座?

A

开关和插座选择的注意要点:1. 材质一般都是塑料材质,具有绝缘性,防止漏电的危险,还要耐高温,不易燃;2. 开关和插座的底层都有支架结构,增加其抗压性能;3. 钢架的厚度,能保证开关和插座的坚固,开关插座内部的铜件,尤为重要,挑选时要仔细;4. 优质的插座上,插孔都比较紧,不容易插进去,需要晃动才能插进;5. 当我们按下开关时,都能听到声音,这是触点产生的,是两个金属片或者金属球产生的声音。

Q 带开关插座如何接线?

A

现代的家电越来越多,尤其是一些小型的家电产品,包括电热壶、小型的电风扇、壁灯、还有吸尘器等。这些小家电连接电源的时候我们可以正常的使用,但是如果由于某一些特殊的情况需要离开的时候,我们为了安全起见,一定要把插座的开关关上,这样就可以放心的去干别的事情了。不用再费尽心思的去把插销拔掉,总是拔插插销也有可能给我们的插销带来一定的磨损,有了开关插座,一切轻松搞定。单开接线最简洁,通常建筑施工过程中线已穿好,通常用红线接插座背面L接线柱,蓝线接L1接线柱就可以了。单开五孔接线:红线(火线)、蓝线(零线)分别连插座接线柱L和N,黄绿双色线接插座接线柱E(保护线),然后拿一根短线短接插座L接线柱与开关接线柱L,另外一根从灯泡引下来的线接到开关接线柱L1上就可以了。

Q 室外多模光缆有哪些特性?

A
将光缆按工作彼长以其传播可能的模式为多个模式的光缆称作多模光缆(MMF:MUlti ModeFiber)。纤芯直径为50μm,由于传输模式可达几百个,与SMF相比传输带宽主要受模式色散支配。在历史上曾用于有线电视和通信系统的短距离传输。自从出现SMF光纤后,似乎形成历史产品。但实际上,由于MMF较SMF的芯径大且与LED等光源结合容易,在众多LAN中更有优势。所以,在短距离通信领域中MMF仍在重新受到重视。