常见问答

Q 逸享智能家居有哪些特点?

A

通过逸享智能家居控制系统,您可以随意设置各种不同的场景,尽情发挥 您的想像力,对灯光、窗帘和温度的控制进行各种搭配,轻松打造舒适的 家居环境,营造温馨的生活氛围。创新地用普通机械开关替代复杂的智能控制器 可与按键、复位、机械触控以及触摸开关配合,也可与总线型控制器配合使用 逸享系列产品可与罗格朗旗下总线式智能产品无缝兼容,包括“凯乐”系列楼宇对讲系统, 并支持PC、手机等远程控制方式(基于IOS、安卓)。

Q 弱电面板开关插座都包括哪些?

A

罗格朗弱电面板开关插座都包括逸典一位电视插­_细金纹符合国家GY/T 140-1999 有线电视系统入网标准,整体铜合金镀镍,插芯镀银,减少信号衰减,保证图像质量;逸典一位音箱插_醇砂钢符合国家 GY/T11318.1-1996 广播电视声音信号设备标准,全铜100%镀金,耐磨不易氧化,以保证音质淳朴;逸典一位电话插_玉兰白采用50μ镀金接触针片,保证信号稳定高效传输,符合国际ISO/IEC118001标准。

Q 弱电系统综合布线应注意哪些?

A

一般套房弱电布线预埋管线,网络和电话一般建议全部用网线,四心电话线比网线便宜不了多少。闭路和卫星二者兼有的话用的RG-6/U同轴电缆或更好的,只有闭路的话用四屏蔽的75-5-4P的同轴电缆。安防布管为环绕四周16的管。弱电管的连接尽量用直接,弯度要大,减少90度的弯。目前福州常用的上智线管硬度足够,但弯角处容易出现皱褶可考虑用成品的大弯头。布线的主要目的是形成合理的网络,从而能够充分实现信息源共享。家里的网络应布成星形。

Q 家庭弱电布线如何安装?

A

局域网系统:我们要建的局域网是一个星形拓扑结构,任何一个节点或连接电缆发生故障,只会影响一个节点,在信息接入箱安装起总控作用的RJ45配线面板模块,所有网络插座来的线路接入配线面板的后面,信息接入箱中还应有装有小型网络交换机,通过RJ45跳线接到配线面板的正面接口。有线电视系统:家用的有线电视系统应选用较好的材料,应使用专用双向、高屏蔽、高隔离1000MHZ同轴电缆和面板、分配器、放大器(多于4个分支时需要)。分配器应选用标有5-1000Mhz技术指标的优质器件。

Q 如何选购开关插座?

A

开关和插座选择的注意要点:1. 材质一般都是塑料材质,具有绝缘性,防止漏电的危险,还要耐高温,不易燃;2. 开关和插座的底层都有支架结构,增加其抗压性能;3. 钢架的厚度,能保证开关和插座的坚固,开关插座内部的铜件,尤为重要,挑选时要仔细;4. 优质的插座上,插孔都比较紧,不容易插进去,需要晃动才能插进;5. 当我们按下开关时,都能听到声音,这是触点产生的,是两个金属片或者金属球产生的声音。

Q 带开关插座如何接线?

A

现代的家电越来越多,尤其是一些小型的家电产品,包括电热壶、小型的电风扇、壁灯、还有吸尘器等。这些小家电连接电源的时候我们可以正常的使用,但是如果由于某一些特殊的情况需要离开的时候,我们为了安全起见,一定要把插座的开关关上,这样就可以放心的去干别的事情了。不用再费尽心思的去把插销拔掉,总是拔插插销也有可能给我们的插销带来一定的磨损,有了开关插座,一切轻松搞定。单开接线最简洁,通常建筑施工过程中线已穿好,通常用红线接插座背面L接线柱,蓝线接L1接线柱就可以了。单开五孔接线:红线(火线)、蓝线(零线)分别连插座接线柱L和N,黄绿双色线接插座接线柱E(保护线),然后拿一根短线短接插座L接线柱与开关接线柱L,另外一根从灯泡引下来的线接到开关接线柱L1上就可以了。