贵州大学

贵州大学
工程类型: 
教育

贵州大学(Guizhou University),简称贵大,创始于1902年,位于中国贵州省贵阳市,是教育部与贵州省人民政府合作共建的国家“211工程”全国重点建设综合性大学,贵州省属重点综合性大学,全国本科统招第一批次重点大学。

应用产品: 
C3系列超五类非屏蔽系统 铜缆电子配线架 单模室内光缆

贵州大学花溪校园扩建工程(二期)总用地面积为2033亩(1354616 ㎡),总建筑面积为780000 ㎡,建设规划容纳学生总人数19000人。在高校信息化建设方面,贵大走在了教育行业前端。其水平布线采用罗格朗C3系列超五类非屏蔽系统,弱电间用铜缆电子配线架进行管理,数据主干采用单模室内光缆,机房用光纤电子配线架进行管理。智能综合布线系统的应用,在全国教育行业具有示范作用。


▲ EPV-铜缆电子配线架系统


▲ EPV-光纤电子配线架系统

EPV智能布线管理系统不需要额外安装软件和服务器,通过网页浏览器登录并进行管理,界面友善。通过图形界面灵活管理配线架端口连接情况。独立的布线管理解决方案,不干预网络传输。在一个42U机柜内一个EPV控制器可管理多达24个电子配线架(铜或者光,576个端口)。
 
该项目相关负责人表示,智能化电子配线架的使用,可大大减少工作人员数量和工作压力,简化网络规划和运行,方便维护和管理。相比常规配线架方案只增加10%-20%成本,但节约了人力成本,长远来看值得投入。