泰州职业技术学院新校区

泰州职业技术学院新校区
工程类型: 
教育

江苏省泰州职业技术学院新校区毗邻南京中医药大学翰林学院,总建筑面积27.5万㎡,总投资17.5亿元,新校区七个学院各有一幢教学大楼,教学楼、行政楼以及学生公寓等共计40多个单体建筑。 泰州职业技术学院新校区包含约24000个信息点,中心机房采用罗格朗冷通道设计方案。该方案有效隔离冷风热风、降低机房设备能耗PUE值,进而提升设备能效。 罗格朗泰职院中心机房项目包含两组双列冷通道,每组冷通道由20个机柜并柜而成,通道前后采用高性价比的手动移门,大大节省了机房空间。另外,冷通道内置的消防联动模块与消防系统对接,同时配备消防联动天窗以及灯光照明系统。

应用产品: 
服务器机柜、冷通道
泰州职业技术学院新校区包含约24000个信息点,中心机房采用罗格朗冷通道设计方案。该方案有效隔离冷风热风、降低机房设备能耗PUE值,进而提升设备能效。
 
罗格朗泰职院中心机房项目包含两组双列冷通道,每组冷通道由20个机柜并柜而成,通道前后采用高性价比的手动移门,大大节省了机房空间。另外,冷通道内置的消防联动模块与消防系统对接,同时配备消防联动天窗以及灯光照明系统。
 
什么是冷通道设备?
冷/热通道封闭系统是一项应用于降低因工作而发热的设备温度的技术,主要用于数据中心机房。数据中心机房普遍面临设备发热密度高电力能耗大、机房及机柜的空间不足等问题,合理使用冷通道方案,可大大提升数据中心的散热能力,充分有效地使用机柜和机房空间。
 
罗格朗冷通道产品
■ 罗格朗冷通道上部顶盖采用平顶结构,设计比机柜顶部高350mm,顶盖总宽为1305mm,模块式栅格标准设计,互换性强,安装简便。
■ 顶部天窗具有三种类型可选:固定型天窗、活动型天窗,功能型天窗。活动天窗开启后冷通道的净高大于2米或以上,不影响日常维护工作。
■ 冷通道为单元模块式设计,每个单元均能独立安装,并能与相邻的单元连接,互换性强,万能灵活组装。框架与机柜水平支架水平连接,除了起到加固通道本身,还具备方便扩展的功能。
■ 列头设置一对自动移门,列尾设置一堆推拉门,密闭效果好,遏制热空气流有效地在进入设备。
■ 冷通道的活动门设计为常闭状态,安装自动闭门装置。闭门装置为隐藏式。门均制有缓冲密闭装置,提供较好防护。双向安装推拉把手,开关门具有良好的手感,门与机架的配合严密,间隙少于3mm。
■ 冷通道预置端口与机房消防整体联动,能根据消防信号(开关量信号)自动打开活动天窗并满足通道内的消防需求。
■ 冷通道所有单元组件全部采用独具良好耐磨性、耐蚀性,精细加工,整体冲压成型,高可靠接触,单元开启寿命试验应不少于5000次以上,安全耐用无松动现象,保证气流输出密封性。
■ 冷通道首端设计集成控制面板天窗,通过侧板安装机柜正面的顶部,无空隙泄漏,保证密封冷通道内的气体组织,同时合理设计位置安装烟感、温湿度等传感器用于检测通道内的温度、烟雾值。
■ 每条冷通道设计独立的环境检测,通过实时检测通道内的温度、湿度值。通道外侧设有可观测的7英寸液晶触摸显示屏。监控通道内温湿度,大气压情况。(此项为选配件,标配没有)。