中文| ENG

  • 扫描二维码 关注罗格朗电气官方微信
  • 扫描二维码 关注罗格朗低压电器微信
  • 扫描二维码 关注视得安罗格朗公司微信

 

逸典系列开关插座

逸典系列开关插座

2种外形 多种格调

2种外观,6种材质
在方圆中彰显生活本色,或纯粹,或清透,或深邃,或斑斓
为生活空间带来更多个性表达。

 

逸典开关面板

 

 

3个USB插孔 想充就充

  • 自动适配电流充电

    带充电协议检测功能,可自动识别 各种协议,从而更安全的为手机等 数码设备分配电流。

     

    5重智能保护,时时保障安全

    采用微芯片逻辑处理设计,能提供持续稳定的5VDC电源,内置有过压、过载(短路)、过流及过温保护功能。

  • 逸典USB插座

  • 直接快速充电

    电位

     

    支持平板电脑/手机充电

    平板电脑/手机

4cm 大间距 四角俱全

逸典大间距插座

容易接线

鞍型接线,容量大,可轻松接入3根4mm2导线。 内部特有的鞍型弹片,接线均匀牢固,不易松脱, 避免打火。

逸典调光开关接线

 

5度角开关 五星之选

逸典墙壁开关

轻松安装

开关按键与面板一体结构,安装程序由三步简化为两步,意味着三天的工作现在两天就可以完成,轻松实现平整美观的安装。

逸典开关安装

 

 

 

调光开关应该这样玩

 

 

调光开关

   记忆功能+渐明模式 调光开关

逸典调光开关

 

 

 

 

 

 

 

可记忆上次 关灯时的照度,开启时采用渐明模式, 给人最舒适周到的照明,(可调3W以 上LED灯等可调光灯具)。