中文| ENG

  • 扫描二维码 关注罗格朗电气官方微信
  • 扫描二维码 关注罗格朗低压电器微信
  • 扫描二维码 关注视得安罗格朗公司微信

 

塑壳断路器及剩余电流动作断路器

塑壳断路器及剩余电流动作断路器

精确保护与测量

DPX³系列

断路器额定工作电流 40A-250A,均具有相同尺寸的深度,新颖创新式标准35mm导轨安装和平板式安装。具有三段保护功能:过载长延时、短路短延时、短路瞬时。嵌入式LCD仪表,实时准确显示电能。通讯模块,可实现远程通信功能

断路器

DPX系列

DPX系列塑壳式断路器,适用于交流50/60Hz,额定电流40~1250A、额定工作电压690V的配电网络中,用来分配和保护配电系统。对线路及电源设备的过载、短路和欠电压起保护作用。

 

DRX系列

固定热磁式、可调热磁式、可调电子式产品齐全,多种极限短路分断能力,符合用电要求电子式产品多种保护方式供您选择,新一代外观设计,引领行业潮流。

DPX³断路器 DPX断路器 DRX断路器
DPX³ DPX DRX

TLM1系列

适用于额定绝缘电压至800V,交流50Hz,额定工作电压至690V,额定电流10A至800A的配电网络中。本系列断路器一般用作配电保护,并具有符合IEC60947-2所规定的隔离功能,其中壳架等级400A及以下的断路器亦可用作电动机保护。在正常情况下,断路器可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。TLM1系列断路器可加装欠电压脱扣器、分励脱扣器、辅助触头、报警触头、电动机操作机构及旋转手柄操作机构等各种用途的电气附件和机械附件。

TLM2系列

用于交流50Hz,额定电流至800A,额定绝缘电压690V(63壳架为500V),额定工作电压690V或400V及以下配电网络中。本系列断路器一般用作配电保护,其中壳架等级400A及以下的断路器亦可用作电动机保护。在正常情况下,断路器分别作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。TLM2系列断路器可加装欠电压脱扣器、分励脱扣器、辅助触头、报警触头、电动机操作机构及旋转手柄操作机构等各种用途的电气附件和机械附件。

TLE2

TLE2系列带电子过电流保护的断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz,额定绝缘电压690V, 额定工作电压400V额定电流至630A的电路中作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。TLE2系列断路器可加装欠电压脱扣器、分励脱扣器、辅助触头、报警触头、电动机操作机构及旋转手柄操作机构等各种用途的电气附件和机械附件。

TLE2断路器 TLM1断路器 TLM2断路器
TLE2 TLM1 TLM2