卡博菲桥架类产品荣获“节能技术认定证书”

06/09/2017

近日,罗格朗低压电器(无锡)有限公司提交的“基于钢制电缆桥架的节能技术”的认定申请顺利通过了中国质量认证中心(CQC)组织的专家组的评审,并获颁发节能技术认定证书。卡博菲桥架作为全球获得认证最多的桥架产品,再一次锦上添花。

 
“基于钢制电缆桥架的节能技术”采用了开放式的高强度结构设计,在满足桥架类产品常规性能要求的前提下可以实现节约50%左右的原材料消耗,显著减少运输、安装成本及后期维护费用,同时使电缆自然通风散热,优化电缆输电性能,在同等的工况下使用同规格电缆可以降低15%左右因电缆温升导致的能源消耗。
该节能技术在我司卡博菲电缆桥架、梯架和光纤槽等产品上均有广泛应用,在同等载荷条件下,通过结构及工艺优化,大幅度降低原材料的使用量,产品表面处理完全符合RoHS等环保要求,所有金属材料可实现100%回收利用,并取得了显著的节能效应。这也秉承了罗格朗一贯的CSR(企业社会责任)战略理念和价值观。
 
原材料节能
网格式金属电缆桥架采用钢丝正交焊接、成型,是完全开放式的结构,较传统封闭式的板式桥架显著减少约30%-60%的原材料的使用。卡接式电缆梯架,优化承重结构的刚性设计,并采用应力更为分散的卡接式连接,同样的性能指标要求下,采用厚度更小的板材。(见CECS 31:201X 《钢制电缆桥架工程技术规范》(送审稿)§3.5.5各类型梯架板材的最小允许厚度)。
制造节能
网格式金属电缆桥架,不需要设计、制造专门的弯通、三通、四通、变宽直线段、连接板、压板、引下件、终端板等,制造设备、制造工艺等固定资产投资更少,制造线换线频次更低、换线更快速,减少停机等待损失。
卡接式电缆梯架的横档采用卡接方式与侧边连接,无需投入焊接或铆接等相关设备,以及减少连接工序,节能降耗无排放。
 
库存节能
网格式金属电缆桥架的原材料为钢丝,不同尺寸规格、不同载荷能力的桥架产品只需要变更钢丝的丝径或/和钢丝间距,不增加原材料的种类,可设立更低的安全库存极限值,减少材料和场地成本。
网格式金属电缆桥架的直线段和附件成品的种类更少,成品库存成本更低。卡接式电缆梯架的横档采用卡接方式与侧边连接,可以以半成品的方式作为库存,现场施工采用快速卡接的方式连接成型或拆分。
 
施工节能
网格式金属电缆桥架和卡接式电缆梯架的单体重量更轻,施工强度更低、施工效率更高。
卡博菲电缆桥架适用于各种可靠快捷的安装方式,而且无需定制部件,无需螺丝螺帽的快速安装系统更能大幅度缩短安装工时,节省费用。适用于各种安装需求,造型灵活,适应性强,大量节约安装材料以及人工。
线缆节能
网格式金属电缆桥架和卡接式电缆梯架的开放式的网格结构,让电缆自然通风散热。相比传统桥架,在线路负荷相同载流量的情况下,敷设在网格式金属电缆桥架里的电缆可选择横截面更小的电缆;或者是在电缆横截面规格相同的情况下,敷设在网格式金属电缆桥架里的电缆能负荷更大的载流量;或者在电缆横截面规格相同、线路负荷相同载流量的情况下,电缆的高温老化的速率更慢。
 
耗电节能
网格式金属电缆桥架和卡接式电缆梯架的开放式的网格结构,让电缆自然通风散热。相比传统桥架,敷设在网格式金属电缆桥架里的电缆在电缆横截面规格相同、线路负荷相同载流量的工况下,可以降低15%左右因电缆温升导致的能源消耗。
运维节能
网格式金属电缆桥架和卡接式电缆梯架的开放式结构使线缆辨别容易,能让用户全方位掌控布线的质量,大大简化线缆的移动、增减和变更,适应于用户升级扩建,降低维护、检修、改造成本。
为了推广高效节能、提高能源利用效率的技术,促进节能技术产业发展,中国质量认证中心(CQC)对节约能源、利用新能源、提高能源利用效率等节能技术项目进行认定,对认定结果进行评定、注册和颁发证书。 
认定的主要依据是国家发改委、工信部、国家科技部等相关部门颁布的文件、GB/T 15320-2001《节能产品评价导则》、相关法律法规、标准等。
 
 
实施节能技术认定的益处
国家层面
通过节能技术认定遴选出先进、优秀的节能技术,为国家实现节能减排目标提供技术支持;促进节能减排产业结构调整,淘汰落后节能技术,推动节能技术升级;为国家节能工作主管部门制定相关法规、政策提供依据。
 
企业层面
为企业提供有效的节能技术认定证明,避免节能技术的虚假传播;引导企业对节能技术加强研发和创新;通过CQC品牌影响力为企业在市场推广节能技术中起到助力作用。
 
用户层面
为用户在良莠不齐的节能技术市场中提供选择依据;节能技术认定对于企业节能技术推广是很好的证明;通过认定对于企业技术纳入国家重点目录、公共机构目录、商务领域目录奠定基础。