中文| ENG

  • 扫描二维码 关注罗格朗电气官方微信
  • 扫描二维码 关注罗格朗低压电器微信
  • 扫描二维码 关注视得安罗格朗公司微信

 

从顺德农行总部数据中心-看银行业数据中心该具备哪些优秀素质

05/18/17 12:27:42

广东顺德农行分行新总部是一栋地上20层地下3层的现代化办公大楼。作为中国农业银行顺德区域生产运营工作体系的核心,未来它将承担整个顺德256个农行网点所有金融电子数据的运行保障处理职能,而位于大楼内的分行数据中心是完成这一工作的中枢神经。罗格朗为该数据中心提供一套具有极高安全、可靠性的综合布线系统。
 
1.安全
所有的主干光缆、大对数线缆和水平线缆均选用低烟无卤线缆,不仅具有优良的阻燃性能,即使在燃烧状态下,该线缆卤酸气体释放量小于3%,气体腐蚀性PH值大于6,远远满足低烟无卤标准要求,可最大程度减小因发生火灾造成人员伤害,并有利于灾情及时救援。
 
 2.续航
在布线设计上,罗格朗所有的交换设备和服务器设备布线链路均采用2N结构,保证使用过程中某主干链路出现问题时,均有备份链路可用,从而保证银行系统365*24h不间断提供金融服务。
 
 3. 耐用
罗格朗给顺德农行设计的整个布线系统支持万兆宽带,所有模块和跳线达到2500次插拔寿命,远高于行业标准的750次,确保银行25年以上的传输性能保证。
 
项目施工经理刘仁认为:“顺德分行作为整个顺德区域网点数据处理中心,对数据中心的安全、可靠性要求极高,零犯错是最低要求,该数据中心同时也需要为未来顺德网点扩容做准备。目前项目已完工,整个系统链路已通过FLUKE测试,4月份将开始正式运营。”
 

 

 

< 返回到新闻主页