中文| ENG

  • 扫描二维码 关注罗格朗电气官方微信
  • 扫描二维码 关注罗格朗低压电器微信
  • 扫描二维码 关注视得安罗格朗公司微信

 

罗格朗再次入选全球可持续发展百强

02/27/17 09:55:40

2017全球可持续发展企业百强榜单,1月于达沃斯世界经济论坛年会上发布,罗格朗集团名列第59位。这已是罗格朗连续第3年入选该榜单,较之2016年的第62位,晋升3位。

点此查看完整排名:百强榜单
入选全球最具可持续性企业百强,充分肯定了罗格朗过去一年在社会及环境责任中的杰出表现。
罗格朗通过有效的绿色建筑节能解决方案,2016年全年实现减少二氧化碳排放835,000吨,并计划于2018年达到减少1,500,000吨;
 
2013年6月正式启动的罗格朗电力计划,致力于让所有人都能平等享用电力。2016年,罗格朗实现了让735,400名用户从直接或间接用电中获益,未来这一计划将惠及更多用户;
 
2016年罗格朗全球产品ISO14001环境管理体系认证通过率达到91%,已率先达到2018年>90%的目标 ;
罗格朗认为节约能源是生产中重要的一部分,主动通过研发技术以及可行有效的方法来减少能源消耗。2016年,罗格朗共节约15%的能源;
 
根据循环经济原则,2016年罗格朗集团在生产过程中废物回收利用率达到了88%,已经提前达成了2018年>80%的目标;
2016年,罗格朗生产符合RoHS标准的产品占比达到89%,并预计在2018年实现100%。
 
 

关于2017全球可持续发展企业百强榜
每年的全球可持续发展企业百强排行榜由Corporate Knights公司实施评选,并于瑞士世界经济论坛年度会议(达沃斯论坛)上公布,该榜单揭示了致力于可持续发展的百强企业的相关社会和环境指标(Corporate Knights创建于2002年,是加拿大著名的市场调研机构)。为了确定2017年的排名,Corporate Knights对来自各个行业的4973家公司进行了详细的分析和评估,利用包括14个关键绩效在内的一整套指标,并结合企业的财务表现和企业社会责任(CSR)的绩效表现进行公证地评选。
 
 

< 返回到新闻主页