LCS3全新上市--CAT8八类40G/100G网络布线解决方案

11/15/2017
11月10日,全球电气专家罗格朗隆重举办了LCS3布线系统发布会-广州粤海喜来登。LCS3布线系统是罗格朗的全球战略产品,全新的8类网络布线解决方案能为用户提供40G/100G传输速率。
 

罗格朗中国销售副总裁Luca 卢卡(右2)带领开启LCS3发布仪式
 
作为专业的IT网络基础设施供应商,罗格朗第三代综合布线系统LCS3,为系统集成商、承包商、终端用户在内的数据中心行业客户,从设计、建设到运营的整个项目阶段提供超越想象的价值。
 
罗格朗中国营销副总裁陆凯先生表示:作为一个有着超过150年历史的电气品牌,罗格朗每年投入5%的销售额用于产品研发,力求为用户提供更好的体验和服务。中国市场是罗格朗集团的战略核心,今天发布的LCS3布线系统是罗格朗全球战略产品,是罗格朗全球数千名研发人员共同努力的结晶,她承载着罗格朗人的梦想,超越想象的性能将为数据中心用户带来更友好的体验。
 
 
罗格朗中国销售副总裁Luca 卢卡(右一)发表演讲
 
 
LCS3系统为用户提供高效稳定的高速率解决方案:八类铜缆系统支持带宽2000MHz,可满足数据中心30米范围内40G以太网应用,支持向下兼容;低损耗MTP/MPO预端接解决方案,支持40G/100G以太网应用,适应数据中心发展趋势;
 
高密度
可选1U最高支持48口RJ45模块/可选1U最高支持96芯光纤;
 
高性能
支持高速率应用(铜缆系统最高支持40GbE,光缆系统最高支持100GbE);
 
灵活
既可兼容RJ45模块,又可兼容MTP-LC模块盒或常规LC/SC适配条。用户能从弱电间到工作区确保数字网络性能。LCS3 提供包括铜,光纤,无线解决方案还有冷通道系统。
 
LCS3连接件采用了人性化的专利结构设计, 19英寸配线架以及机柜优化了线缆管理,简化了安装并且外表美观,同时实现高效传输:确保匹配6A类性能等级(对于远距离,10Giga保证100米内只有极小信号损失。对于近距离,10Giga保证15米内良好的回波损耗)、高效安装(实测值远超ISO 11801标准)、维护传输
 
 
更多内容可关注罗格朗,11月23日南京和11月30日沈阳新品LCS3超越发布会。