美涵

美涵宣传片

简约设计

简约是一种态度
美涵简约开关面板大按键设计
触感均匀、轻盈,就如在喧闹的都市里,
让我们的生活空间更自然、纯净、简洁、
清新并且宁静的态度

色彩回归生活

白色
白色

永不褪色的经典
纯真的心灵,无邪的表情
淡淡地会议,童年的你

花漾
花漾

忆花样年华
含苞待放,奋发向上
在这花样般的年华

烁金
烁金

高贵
充满了成熟的睿智与幽默
不凡的气质,不凡的人生

沙银
沙银

沉稳永恒
如钢铁般锤炼后的冷静
沉淀出稳重的心境

技术愉悦生活

带USB插座
随意连接科技生活

220V和5V USB充电插座可充各种品牌手机、ipad、 MP3、MP4等,使用更方便,免去家中太多种类充电器的烦恼

调光开关, 轻松适应更多负载

  • 用户可以根据负载类型选择前沿或者后沿模式*
  • 根据需要设定调光负载的亮度,设定后记忆该亮度。
  1. *1.普通产品仅能做前沿负载;
  2. 2.前沿模式:“白炽灯”和“高压卤素灯”后沿模式:真正的适应所 有的可调光负载,如白炽灯,高压卤素灯,电子变压卤素灯铁磁变 压器卤素灯,电子镇流器荧光灯,电子节能灯,插拔式电感日光灯, 可调光LED灯等。

关爱贴近生活

独特免拆面板,180°角开合安
装方便,避免面板丢失

固定一体设计,减少拆装次数
简化安装过程

载流端子采用高强度铜合金材料及一体化结构设计,表面电镀出来,减少了银触点到导线之间的接触电阻,导电性能更好,链接导线更可靠,使用更长久

待机低功耗,人体感应/声控开关连续触发功能,使功能与便捷得到保障