6A类传输性能

高达 10 Gbits/s 的完整铜系统,性能超越ISO IS 11 801、
EN 50173-1标准和TIA/EIA-568-C.2标准要求,
连续12年获得中国综合布线十大品牌*,是全球500强数据中心供应商之一
*从2005年到2017年罗格朗连续获得千家网评选的综合布线十大品牌
全链路25年质保服务

所有 LCS² 产品符合RoHS环保认证
全链路系统提供25年质保服务
光解决方案
预端接光缆
即插即用,快速布署,无需现场端接。

多种规格
MTP-MTP
MTP-LC
LC-LC
主流芯数 (12芯 + 24芯)
长度可定制
下一代网络标准接口
(40G/100G)
减少设备安装时间和成本
高密度插接件
线缆固定在理线槽内,提供6个RJ45 模块条,从前端安装拆卸模块。

模块式结构
便于维护升级 (MAC)
卡接式安装
减少设备安装时间和成本
万兆光缆极速体验
支持光纤到桌面光网络解决方案,包括室内外光缆、光纤跳线、尾纤等,全部遵循EIA/TIA568及ISO/IEC11801等国际标准。

先进的制造工艺和严格品质控制
制造前对光纤和接头插针进行严格检查,
在装配和抛光工序中仔细检查和控制,
以降低插入损耗和提升回波损耗经过可靠的测试,
保证所有产品具有相同的高品质。
出众的室内外光缆
低损耗,低色散,优化的光纤余长控制和成缆工艺,确保了光缆出众的传输性能与机械性能