FLOCOON Pixel

实现互联和互动的家居控制

FLOCOONPixel 旨在探索未来智能家居的各种可能性,重点突出前所未有的形态和概念,通过创新的智能控制终端,打造全新的用户与家居的关系。

FLOCOON专注于用途而非产品,突破了传统有线设备的代码限制,用户能够以一个简单的手势开启和合并各种功能,实现用户与控制之间的快速触摸互动。

FLOCOON Pixel 是基于联网设备采用感应充电方式,可布置在家里的任何地方,并且可以根据用户心情随意移动。

一种新的开关形状:五角形

罗格朗的设计团队为打造符合其FLOCOON Pixel概念的形状:五角形。Pixel可作为基本单位与其它Pixel进行合并,创造出无限多的组合,用户可以从外观和功能这两个方面来打造个性化定制。例如,可以将调光Pixel与运动传感器Pixel进行整合,从而以一种娱乐和直观的方式来提升功能性。

FLOCOON Pixel将灯光控制变成了一种娱乐功能。光源会对快速触摸或身体动作进行回应,可将各种设备结合在一起,打造直观的控制效果。FLOCOONPixel不仅是一种娱乐概念,也是一种流动性装饰元素。

从一个快速触摸动作和一个手势到一个创意输入,FLOCOON Pixel实现了新的控制形式

从一个快速触摸动作和一个手势到一个创意输入,FLOCOON Pixel实现了新的控制形式

体验1

轻触Pixel表面或简单的手势便可调低灯光亮度。

从一个快速触摸动作和一个手势到一个创意输入,FLOCOON Pixel实现了新的控制形式

体验2

例如,用户可通过将灯光控制与灯光颜色改变相结合体验简单的互动。用户还可通过智能手机应用获取更多高级功能,从而实现这一互动。

从一个快速触摸动作和一个手势到一个创意输入,FLOCOON Pixel实现了新的控制形式

体验3

空间灯光管理软件让灯光控制尽在掌握。用户可在天花板上制造发光点,扩大发光点并以直观的方式将它们进行移动,打造属于自己的私人空间。