图像
86WIFI的传输速率是多少?
(NB6061-86WAP 增强型和 NB6061-86WBP基本型的)86墙壁式无线路由传输速率150Mbps,适用于现代家居及宾馆酒店、企业、学校、小型办公区等场所的无线 WIFI网络覆盖。
NB6061-86WAP 增强型 |
NB6061-86WBP基本型 |
088328V2 86墙壁式AP(瘦),无线路由传输速率300Mbps,
0882327V2 吸顶式AP(瘦),无线路由传输速率900Mbps。