铜缆端接丨如何45秒完成一个铜缆模块端接?

问题描述

做过综合布线的人都知道,模块的端接太不容易了!

难点一:工作环境恶劣
工作区信息板位置低矮,机柜间阴暗、杂乱、灰尘多,施工过程苦不堪言!
 

铜缆模块端接

难点二:安装需要专业工具
打线式模块需要用专业的打线刀一根一根地按色标顺序打好,任何一根芯线没有做好,都需要全部返工,施工时间很长。此外切线功能打线刀,还存在安全风险。
 

铜缆模块端接

难点三:施工质量难以保证
模块的端接质量有赖于线对绞距的保持,标准要求6类网线的线对开绞绞距小于6.4mm,6A网线则要求更短,这会造成施工困难,降低施工效率。在无法对施工质量进行检测和监督的情况下,施工人员会优先选择更为快速简便的施工方法,施工质量无法保证。
 

铜缆模块端接

【罗格朗全新LCS3铜缆模块】

铜缆模块端接

 

全新模块设计
罗格朗LCS3全新模块免工具安装,设计让用户快速、简单、高效安装。
 

铜缆模块端接

△第一步:取出接线端子,在后端插入线缆
 

铜缆模块端接

△第二步:分开并压入线对,剪裁多余线缆
 

铜缆模块端接

△第三步:放入接线端子,按下挡板并锁扣链接器
同时模块后端线座控制线对开绞距离短至5 mm以内,有效地保证端接质量;杠杆式压盖将线座推入模块主体,轻松省力;塑胶滑盖锁定线座,模块端接牢靠不松脱。
 
感受一下实际操作▽

铜缆模块端接

△第一步:剪掉线缆保护皮套,处理十字骨架

铜缆模块端接

△第二步:按照色序将线缆放入模块对应卡槽

铜缆模块端接

△第三步:剪除多余的线

铜缆模块端接

△第四步:放入接线端子

据罗格朗实验室分析和统计,罗格朗LCS3铜缆模块端接完成时间约45S,比传统打线式模块节省约50%的时间,整体链路性能NEXT最小余量达到7dB左右。
 

接线视频: