图像
插座零线火线怎么区分和接线
问题描述
相信大家都知道,在电路中,有火线就有零线,但怎么去区分零火地线呢,下面有几个简单的小办法。
1、从外观区分
一般火线是红色的线,零线是淡蓝色的线,而黄绿相间的双色线则是地线。
2、用测电笔区分
使用测电笔去测定,测电笔会发光的则是火线,而不会发光变亮的则是零线。
3、用电压表区分
不同相线(即火线)之间的电压为线电压380V,相线(火线)与零线(或良好的接地体)之间的电压为相电压220V,零线与良好的接地体的电压为0V。
4、接线盒中火线、零线、电线的确定
首先用测电笔去测定,测电笔亮的是火线,不亮的则是地线和零线;然后在用检测出来的火线去和零线、地线接通小功率的家用电器,电器如果能够正常的进行工作,另一根则是零线,不能正常工作,漏电保护器跳开的,则除火线外另一根是地线。
以上就是我们日常生活中区分零火地线的几个方法,当然最简单的,我们可以记住口诀:左零右火上地线。不过可要留意,口诀这个区分方式是从插座正面看的,如果从背面来看,零火线的顺序则刚好相反。同时我们也要另一个办法,那就是按插座的接线柱标识来区分——L接线柱接火线,N接线柱接零线,PE接线柱接地线。