图像
28AWG跳线和24AWG跳线的区别?
问题描述
罗格朗发布28AWG六类跳线,为数据中心提升50%布线容量!
日前,罗格朗发布一款28AWG低烟无卤六类跳线,相比传统的24AWG跳线,它更适合数据中心高密度的应用环境,能提升数据中心布线容量。
1、为数据中心而生的28AWG六类跳线
■ 28AWG六类跳线可提供更优的线缆管理,节省50~60%的理线空间,同样的理线管道能容纳更多跳线,降低项目成本。
■ 更细的导体可实现更小的弯曲半径,优化理线方便安装,降低后期运维成本。
■ 更轻便,约节省25%~30%的储存空间,提高货运和仓储效率,降低整体工程成本。
2、传统24AWG跳线,难以满足未来数据中心高密度需求
目前机柜/机架使用的主流产品为1U端接24口RJ45端口配线架,而随着互联网膨胀式的急剧发展,数据也呈现爆炸式增长,数据中心必然需要高密度、高速率、可拓展的产品来满足未来的使用需求。于是能否提供1U端接48口RJ45端口配线架的解决方案成为各厂商的发展目标。这里面,跳线成为解决问题的关键。
传统24AWG六类跳线由于线径较大,线缆弯曲半径受限,需要的理线空间较大,配装1U48口RJ45口配线架理线不易。因此推出更小线径的六类跳线优化理线空间势在必行。
3、罗格朗发布28AWG六类跳线,轻松实现1U端接48口
罗格朗发布的这款28AWG六类跳线,线径约4.0mm,比传统24AWG六类跳线(线径约6.2mm)的线径细了约1/3,可实现更小弯曲半径,节省约50%~60%理线空间,并且更轻便,能节省储存空间,提升货运仓储效率。这款新型跳线与罗格朗其他跳线一样采用了水晶头灌胶工艺,业内知道水晶头灌胶才能保证软线与水晶头牢靠连接,从而保证跳线的插拔次数和负重力度。
对于这样一款线径幼细的跳线,要通过高温加热做灌胶具有相当大的难度,同时它还需要保证传输性能和机械性能,我们将通过测试检验它的实际性能参数。
4、性能出色的罗格朗28AWG六类跳线
对于网络跳线,可以通过测试近端串扰余量、插拔测试、拉力测试检验性能指标。我们针对这款28AWG六类跳线做了这三样测试,结果如下:
近端串扰余量测试
◆测试仪器:Fluke DSX-5000
◆测试限:TIA Patch Cord Cat6 1.0m
测试结果解读:测试结果余量大于0即表示样本符合标准TIA/EIA-568-C.2,余量越大则性能越佳。在随机抽取的24AWG常规跳线和28AWG高密度跳线的Fluke测试结果对比可见:28AWG高密度跳线的性能更出色!
一、插拔测试
按标准IEC60603-7-1规定,跳线的插拔次数≥750次。本次实验将插拔次数设定为2500次,并对比测试前后的性能情况。
① 测试前 ② 测试后
样品跳线插拔2500次以后性能对比可见,即使经过2500次插拔,样本仍保持显著性能。
二、拉力测试
标准IEC60603-7-1规定,为保证链路的稳定性,连接点必须通过拉力测试。本次实验将28AWG跳线插接入模块,持续1分钟负重50N,并对比测试前后的性能情况。
① 测试前 ② 测试后
样品跳线负重50N持续1分钟以后性能对比可见,样本仍保留亮眼的性能。
三、总结
通过测试发现,28AWG高密度跳线虽然线径变细了,但其在近端串扰余量测试、插拔测试、拉力测试等表现出的性能丝毫不逊色于常规24AWG跳线,打消线径变细等于性能变弱的顾虑。
而在实际应用上,28AWG跳线在1U的理线空间中可轻松管理48根跳线,对比常规24AWG跳线,罗格朗28AWG低烟无卤六类跳线确实更加适合数据中心高密度的应用环境。
*注:以上数据来源于罗格朗官方实验室
测试视频: