180平4房2厅如何做到网络全覆盖?

处于离了网络就乱套的日常生活中,业主们在装修时都希望能做到全屋网络无死角覆盖。但是这对大户型的家庭来说确实有点难度,今天我们将以一间180平4房2厅的房子为例给大家提供方案。

解决方法:
从网络运营商接入网络到家里,路由器一般设置在入户玄关位置。对于大户型来说,要实现网络全覆盖,则需要把网络信号从玄关中继放大到各个隔断空间中

实现产品:
采用罗格朗86型无线WiFi路由器作为中继放大的媒介。

实现效果:
罗格朗86型无线WiFi路由器节省空间位置的同时,使用便利,能有效减少网络信号盲区,延长WiFi距离,轻松实现全屋网络无死角覆盖,确保信号保持饱满状态。且外形美观,能节省大量的网络布线

接入方法:
1. 把电脑通过跳线接入路由器,检测网络是否接通,确定运营商所提供的信号是否有效。

2. 回到卧室启动wifi,并把跳线接入电脑。

3. 打开IE 浏览器,在地址栏输入192.168.18.1 。

4. 进入后,对"网络设置" 和 "无线设置" 进行操作。
    网络设置:
    a. 路由器分配地址:选择自动获取 IP 。
    b. 86wifi直接连光猫进行上网:选择 "PPPoE拨号"。
   无线设置:设置网络名称,频率(信道) 和安全模式。

5. 拔掉电脑网线,检查卧室wifi是否能够接通。

接线视频: