酒店客房控制系统介绍

1. 酒店客房控制系统是什么
酒店客房控制系统(Room Control Unit,RCU)是对客房的安防、门禁、中央空调、智能灯光、服务、背景音乐等系统进行智能化管理与控制的系统。

2. 酒店客房控制系统结构  
酒店客房控制系统基于强电、弱电及节能一体化的设计,其架构主要分为控制层和管理层。
管理层:“大脑”和控制中枢,负责全局的节能控制及优化,可实现远程升级。
控制层:执行分支,在管理层或通讯出现故障时,控制层可根据记忆继续运营。
 

3. 罗格朗酒店客房控制系统
罗格朗RUC产品线:RCU 配套 WD 产品,其中美点,美爵,逸享,奥特可采用干接点输出方式,无缝对接第三方系统。
 

集中式TCP/IP RCU采用先进的TCP/IP网络通讯协议及管理技术,使客房内服务信息能在短时间内传到相应的管理部门,提高客房管理响应速度和服务质量。
优势具有现场编辑与远程升级功能,无需专业工程师即可操作。

模块化RCU通过模块化设计,通过模块化设计,使成熟客控系统转换为具有”现场编程,远程升级“等先进功能,辅以房态管理,实现集中监控,远程监控,保障系统处于最佳状态。提升舒适度,节约能耗。

4. 罗格朗酒店客控系统WD配套产品
奥特,逸享,美爵,美点等系列拥有完整的酒店产品,从插卡取电到温控器,针对各类需求有对应的产品。

5. 罗格朗酒店客控系统软件
风机盘管管理:综合分析数据库中客房温度环境后向客房内RCU发出控制指令,使空调运行在节能状态下。
照明管理:保证照明舒适度的同时,减少灯具开启数量及时间, 节约能源,减少热源辐射。
卫生间管理:通过红外感应器探测,在无人时关闭灯光与排气扇,达到了节能目的。
门卡管理:控制客房内空调、水阀开闭。
门窗管理:对于可开启门窗户的客房,系统停止风机盘管运行,最大限度地节约能源,同时提醒工作人员介入干预。
窗帘管理:控制客房窗帘和窗纱,使客房温度最大化接近设置温度,降低了空调机组的负荷。