中文| ENG

  • 扫描二维码 关注罗格朗电气官方微信
  • 扫描二维码 关注罗格朗低压电器微信
  • 扫描二维码 关注视得安罗格朗公司微信

 

问题咨询

电线电缆表示方法

电线电缆表示方法主要由型号、规格及标准编号这三个部分组成。

类别、用途代号

A-安装线;B-绝缘线;C-船用电缆 K-控制电缆 ;N-农用电缆;R-软线 

U-矿用电缆;Y-移动电缆;JK-绝缘架空电缆;M-煤矿用 

ZR-阻燃型;NH-耐火型;ZA-A级阻燃;ZB-B级阻燃;ZC-C级阻燃;WD-低烟无卤型

 

导体代号

T—铜导线 (略);L-铝芯 

 

绝缘层代号 

V—PVC塑料;YJ—XLPE绝缘;X—橡皮;Y—聚乙烯料;F—聚四氟乙烯 

 

护层代号 

V-PVC套;Y-聚乙烯料;N-尼龙护套;P-铜丝编织屏蔽;P2-铜带屏蔽;L-棉纱编织涂蜡克;Q-铅包

 

特征代号 

B-扁平型;R-柔软;C-重型;Q-轻型 ;G-高压;H-电焊机用;S-双绞型 

 

铠装层代号

2—双钢带;3—细圆钢丝;4—粗圆钢丝

 

外护层代号 

纤维层;2—PVC套;3—PE套  

 

最常用的电气装备用电线电缆及电力电缆的型号示例 

VV—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

 VLV—铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

YJV22—铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

KVV—聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

227IEC 01(BV)—简称BV,一般用途单芯硬导体无护套电缆     

227IEC 02(RV)—简称RV,一般用途单芯软导体无护套电缆

 227IEC 10(BVV)—简称BVV,轻型聚氯乙烯护套电缆

 227IEC 52(RVV)—简称RVV,轻型聚氯乙烯护套软线

 227IEC 53(RVV)—简称RVV,普通聚氯乙烯护套软线

 BV—铜芯聚氯乙烯绝缘电线 

BVR—铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 

BVVB—铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆

JKLYJ—交联聚乙烯绝缘架空电缆

 YC、YCW—重型橡套软电缆

 YZ、YZW—中型橡套软电缆

 YQ、YQW—轻型橡套软电缆

YH—电焊机电缆

 

规格

规格由额定电压、芯数及标称截面组成。 

电线及控制电缆等一般的额定电压为300/300V、300/500V、450/750V

中低压电力电缆的额定电压一般有0.6/1kv、1.8/3kv、3.6/6kv、6/6(10)kv、8.7/10(15)kv、12/20kv、18/20(30)kv、21/35kv、26/35kv等

电线电缆的芯数根据实际需要来定,一般电力电缆主要有1、2、3、4、5芯,电线主要也是1~5芯,控制电缆有1~61芯。 

标称截面是指导体横截面的近似值。为了达到规定的直流电阻,方便记忆并且统一而规定的一个导体横截面附近的一个整数值。我国统一规定的导体横截面有0.5、0.75、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300、400、500、630、800、1000、1200等。这里要强调的是导体的标称截面不是导体的实际的横截面,导体实际的横截面许多比标称截面小,有几个比标称截面大。实际生产过程中,只要导体的直流电阻能达到规定的要求,就可以说这根电缆的截面是达标的。

相关问题
无相关问题