中文| ENG

  • 扫描二维码 关注罗格朗电气官方微信
  • 扫描二维码 关注罗格朗低压电器微信
  • 扫描二维码 关注视得安罗格朗公司微信

 

问题咨询

电缆材料主要有哪些?

铜丝

采用电解铜作为原料,经连铸连轧工艺制成的的铜线称为低氧铜线;经上引法制成的铜线称为无氧铜线。 

低氧铜线含氧量为100~250ppm,含铜量为99.9~9.95%,导电率为100~101%。 无氧铜线含氧量为4~20ppm,含铜量为99.96~9.99%,导电率为102%。 铜的比重为8.9g/cm3。 

 

铝线

用作电线用的铝线都要进行退火软化过。用作电缆用的铝线一般不用软化。 电线电缆用的铝的电阻率要求达到0.028264Ω.mm2/m,铝的比重为2.703g/cm3。 

 

聚氯乙烯(PVC)

聚氯乙烯塑料是以聚氯乙烯树脂为基础,加入各种配合剂混合而成的,如防老剂、抗氧剂、填料、光亮剂、阻燃剂等,其密度为1.38~1.46g/cm3左右。 

聚氯乙烯材料的特点: 

力学性能优越,耐化学腐蚀,不延燃,耐候性好,电绝缘性能好,容易加工等。 

聚氯乙烯材料的缺点: 

燃烧时有大量有毒的烟雾发出;

热老化性能差。 

聚氯乙烯有绝缘料与护套料之分。 

 

聚乙烯(PE)

聚乙烯是由精制的乙烯聚合而成的,按密度可分为低密度聚乙烯(LDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)。 

低密度聚乙烯的密度一般为0.91~0.925g/cm3;中密度聚乙烯的密度一般为0.925~0.94g/cm3;高密度聚乙烯的密度一般为0.94~0.97g/cm3。 

聚乙烯材料的优点: 

绝缘电阻和耐电压强度高; 

在较宽的频带范围内,介电常数ε和介质损耗角正切值tgδ小; 

富于可挠性,耐磨性能好; 

耐热老化性能、低温性能及耐化学稳定性好; 

耐水性能好,吸湿率低; 

用它制作的电缆质量轻,使用敷设方便。 

聚乙烯材料的缺点:

接触火焰时易燃烧; 

软化温度较低。

 

交联聚乙烯(XLPE)

现在电缆行业使用的主要有二种类型的交联聚乙烯。一种是以硅烷作交联剂的,叫硅烷交联料,主要应用在低压电线电缆的绝缘层上。另一种是以过氧化二异丙苯(DCP)作交联剂的交联聚乙烯料,其主要是由聚乙烯、交联剂和抗氧剂组成。主要应用在中、高压电缆的绝缘层上,对绝缘耐压等级越高,要求纯净度就越高。

 

DCP是一种过氧化物,温度越高,分解越快,其分解后就会催化聚乙烯起交联反应。DCP在常温下也会分解,不过分解速度很慢,但加热到一定的温度(温度超过125℃时)会快速分解。 

 

硅烷交联剂也有同样的性能,但它还需要有水来作助剂,才能起到完全的接枝反应。现在的硅烷交联聚乙烯市场上主要有二种类型,一种叫一步法,一种叫二步法(这种叫法与学术上的硅烷交联叫法不同)。一步法的绝缘料是交联剂与催化剂已预先混好,也有叫成共聚物法料;二步法料是分A料与B料,在生产前将A、B料拌匀。一步法的料贮藏时间很短,二步法的料主料与催化剂料分开,所以贮藏时间较长,但混合后的料必须要马上用掉。另外,硅烷交联料中还可以加入碳黑母料,起到耐气候作用,用在绝缘架空电缆系列产品中。

 

交联聚乙烯材料的优点: 电气性能比聚乙烯还优良;其机械性能比聚乙烯好,所以应用比聚乙烯广泛。软化温度比PVC高,电缆正常的运行温度能达到90℃。缺点是加工困难,易燃烧。  

相关问题
无相关问题