声光控开关灵敏度可以调节吗?

声光控开关灵敏度是可以选择的:撬开产品上的小面盖或面板,其正面或侧面,设有声控范围选择档位调节开关。
当调节开关置于“高”灵敏度档时,在环境声音较小的情况下,产品就可以正常工作;当调节开关置于“低”灵敏度档时,在环境声音较大情况下,产品才可以正常工作。产品出厂设置在“低”灵敏度档,客户可根据自己的需要进行调节。

应用范围:


(注:其它类型灯具未经过实验验证请勿使用。)

延时时间:
3 0±5 S (注:产品为连续触发方式,延时时间以最后一次触发重新计时。)

光控、声控灵敏度:
产品具有自动测光功能,当环境亮度小于3 Lux,环境声音在75 dB左右时,产品可以正常工作;
当环境亮度大于40 Lux,不论环境声音如何,产品不可以工作。