中文| ENG

  • 扫描二维码 关注罗格朗电气官方微信
  • 扫描二维码 关注罗格朗低压电器微信
  • 扫描二维码 关注视得安罗格朗公司微信

 

问题咨询

莹悦顶装墙装式红外智能人体感应开关安装指导

安装注意事项

1、本品用于挂墙安装或顶部安装。将配套的螺丝安装在墙面合适高度处,;两颗螺丝保持同一水平线,距离为60mm。

2、安装前,请使用工具沿线槽移除进出线口挡板,以便连接电线,同时便于排出积水。

3、每一个接线端子可以接入的导线可至:1*2.5平方或2*1.5平方。

4、导线接入端子用合适的起子拧紧,端子的外面的导线不可以裸露金属,以防短路。

5、导线对应产品接线端子标识N(零线),L(火线),1(负载)。

6、N(零线)和L(火线)应先接入感应开关,再从感应开关N+1端子将导线接入负载。

 

细节:

美国原装菲涅尔Fresnel透镜,专利保护,光学全检,灵敏度高,无盲区;

红外传感器:内置美国原装,Excelitas的红外传感器,信号稳定可靠,灵敏度高,抗电磁干扰能力强;

光传感器:采用复合Rohs标准的进口光传感器,而非光敏二级管,使得感应器能够根据用户不同的的设定,精确感应外部光线;

防尘配件:添加防尘配件,避免端子由于灰尘,积累造成短路或绝缘能力下降;

放水塞:添加防水设计,放水塞可回弹抓牢电线,避免水汽进入产品内部,感应器能够适用于各种室内外场合,防护等级可达IP55;

塑料外壳:塑料外壳采用Bayer拜耳,优质PC材质,具有良好的抗UV,抗阻燃(V2等级)特性,美观又耐用。

 

使用说明:

延时调整,用于设置感应器在检测不到人体信号,至关闭照明设备之间的时间间隔,根据不同人员的需要可通过拨动旋钮调节延时时间。本品延时可调范围为:10sec ~10min。

 

日光控制

用于设置照明等级,当自然光等级高于预设水平时,照明等级功能将保持照明设施处于关闭状态。该设置是可以调节并且强制优先的。建议在所有罗格朗智能感应开关中使用这一功能。

本品照度可调范围为:10lux~1275lux。

顺时针旋转至最右是测试模式,此时取消光控制功能。

 

日光控制功能

当自然光强度高于预设水平时,光照强度会使感应器断开。

改设置是可以调节并且强制优先的。建议在所有罗格朗智能感应开关中使用这一功能。

Tips:Lux(勒克斯)是照明单位,指一个平方英尺的表面均匀分布一流明的照度量,1勒克斯=0.0929尺烛光。

 

注意事项:

本产品不具有隔离功能,安装时需要断开上级断路器;

远离热源;

用软布定期清洁产品表面,尤其是透镜部分,以保证有效的探测角度和距离;

使用特殊清洁试剂前请测试,以免损毁产品;

本品采用红外感应技术,请远离风扇、空调出风口等,防止误触发

 

工作原理

被动式热释电红外感应技术

被动红外技术通过对各种红外能量源做出反应,如移动中的人体,来检测人员存在情况。传感器通过区别此类能量源和背景空间之间的差异,从而确定人员所在位置,并发送打开照明设施的信号。被动红外传感器的的直线视线范围必须围绕整个作用区域才能有效工作。

 

传感器检测运动中人体和背景空间放射热量之间的差异,需要清晰的直线或无障碍视野以便检测运动情况,并视线准确切断。被动红外技术是检测主要运动(即行走)的最有效方法,对于越过感应位置的运动检测效果较好。

 

 

相关问题
无相关问题