中文| ENG

  • 扫描二维码 关注罗格朗电气官方微信
  • 扫描二维码 关注罗格朗低压电器微信
  • 扫描二维码 关注视得安罗格朗公司微信

 

问题咨询

逸典感应开关有哪些选择?

 

逸典圆_120W按键延时开关_两线带集控

逸典圆_120W按键延时开关_两线带集控

用途:

本开关适用于宾馆、酒店及家庭等场所的过道和走廊,可以实现延时照明和持久照明。

 

特点:

1、产品采用先进的单片机控制技术。

2、产品为轻触接通方式,当人轻触到按键时,负载灯会自动点亮,延时

      一段时间后自动断开,具有节能效果。

3、产品延时为连续触发方式,以最后一次触发重新计时 ,更具人性化。

4、二线接驳,使用方便,可控制白炽灯、电子节能灯、电子镇流器荧光

       灯。

5、具有远程集中群控功能,特殊情况下能实现系统长亮照明。

6、优化的电路设计使产品的抗干扰能力更强。

 

适用范围:

(1).白炽灯、高压卤素灯 5-120W

(2).电子变压器低压卤素灯 5-60VA

(3).铁磁变压器低压卤素灯 5-60VA

(4).电子镇流器荧光灯 3-60VA

(5).电子节能灯 3-60VA

(6).带补偿器的电感式镇流器荧光灯7-40VA

 

逸典_带光感壁脚指示灯

逸典_带光感壁脚指示灯

无边框设计,超大平面发光,亮度均匀,光线柔和。
具有光感应自动控制功能,根据亮度大小,自动关闭或开启LED指示灯。

注意事项
1. 产品不能安装在灰尘较大的位置,避免灰尘聚集堵住感光孔,影响感光效果。
2. 产品不能装在过于潮湿的环境中,如:卫生间。
3. 产品安装或使用时,外界物体不能挡住感光孔,否则影响产品感光效果。
4. 请使用符合国标的底盒,底盒深度要求≥45mm。

 

逸典圆_120W声光控开关_两线带集控

逸典圆_120W声光控开关_两线带集控

无微光不频闪,性能稳定,支持多种不同负载

可控制白炽灯(1-60W)、节能灯(7-40W)、LED灯(5-20W)、高压卤素灯(5-120W)、电子变压器低压卤素灯(5-60VA)、

铁磁变压器低压卤素灯(5-60VA)、电子镇流器荧光灯(3-60VA)、电子节能灯(3-60VA)、带补偿器的电感式镇流器荧光灯(7-40VA)等。

 

当环境亮度低于3LUX时声音大于75分贝,触发点亮

 

逸典圆_120W人体感应开关_两线带集控

 

不同环境下的智能控制点亮熄灭

8米人体感应,110°动态检测

延时30秒,自动关闭

性能稳定,支持多种不同负载

白炽灯(5-120W)、电子节能灯(3-60VA)、LED灯(5-20VA)、电子变压器低压卤素灯(5-60VA)、

铁磁变压器低压卤素灯(5-60VA)、电子镇流器荧光灯(3-60VA)、电子节能灯(3-60VA)、带补偿器的电感式镇流器荧光灯(7-40VA)等。

 

 

 

相关问题
无相关问题