中文| ENG

  • 扫描二维码 关注罗格朗电气官方微信
  • 扫描二维码 关注罗格朗低压电器微信
  • 扫描二维码 关注视得安罗格朗公司微信

 

问题咨询

LCS2 针对所有布线需求的综合解决方案

完整的铜缆与光纤解决方案为您提供一整套完整的解决方案,满足您所有的网络布线需求。

 

主要的铜缆解决方案

罗格朗LCS2系统具有种类齐全的铜缆布线产品和解决方案,能够满足所有的网络布线需求。产品范围包括丰富的 Cat6A、Cat6和Cat5e屏蔽和非屏蔽配线架、通信端口、铜缆和跳线等。

 

用于10G以太网数据布线的罗格朗LCS2 Cat6A 端到端管理解决方案

作为Cat6A系统的首个解决方案,LCS2系列产品使公司可以平衡其网络基础架构的铜缆布线投资。

它结合了罗格朗成熟、市场领先的管理布线技术的所有优势,具有高速、面向未来的10G数据传输速率。 罗格朗LCS2为满足不断发展的标准要求设计,完全解决了邻近铜缆和端口之间的外部串扰问题-10G通信面对的关键难题。它为非屏蔽和屏蔽环境都提供了完整解决方案,支持带宽可达500 MHz。

 

罗格朗LCS2 Cat6楼宇综合布线解决方案

结合线对平衡技术和先进的印制电路板设计,罗格朗LCS2系列产品是高性能计算环境中的最终解决方案。它特别用于实现超过6类标准以及物理层实时管理和控制的高性能网络。罗格朗LCS2系列解决方案包含多种产品,适合多种应用环境,为满足目前和未来高速应用的严格要求而设计。

 

罗格朗LCS2 - Cat5e终端到终端楼宇布线解决方案

罗格朗LCS2布线系统参数均超过国家标准,支持高达百兆的数据传输速率协议。为满足高速应用的严格要求而设计。

 

相关问题
无相关问题