图像
逸享智能家居有哪些特点?
舒适
通过逸享智能家居控制系统,您可以随意设置各种不同的场景,尽情发挥 您的想像力,对灯光、窗帘和温度的控制进行各种搭配,轻松打造舒适的 家居环境,营造温馨的生活氛围。
安全
低压总线控制方式,连接到用户控制端的所有控制器的电压为27VDC, 营造一个更安全的家。 同时本系统也可与安防系统配合,为您的家提供全天候的保护,让您享 受安宁的生活。
方便
有了逸享智能家居控制系统,您可以通过下列控制方式随时随地控制 家里的任何电器:普通机械开关、墙面控制器、触摸屏、遥控器、远程 遥控、电脑、甚至手机!你可以在家里控制,或者在外出时通过网络或 手机控制。为您带来随时随地、随心所欲的享受,提供更大的便捷。
轻松拥有 智在生活
创新地用普通机械开关替代复杂的智能控制器 可与按键、复位、机械触控以及触摸开关配合,也可与总线型控制器配合使用 逸享系列产品可与罗格朗旗下总线式智能产品无缝兼容,包括“凯乐”系列楼宇对讲系统, 并支持PC、手机等远程控制方式(基于IOS、安卓)。
温控器
纯平、大屏幕、触控式温控器,内置温 度探测器,外形美观,设置操作简便,人 性化的界面设计,一目了然,可有效的对房 间温度进行管理。基于同一平台开发的技 术,可与罗格朗其它智能及可视对讲系统 轻松链接,实现更多功能拓展。
按键开关
普通机械开关实现场景控制,经济实惠,操作简单。
场景控制器
6按键场景控制器,带红外接收,可 以与红外遥控器HAC/000019配合使用,轻松实现各种场景模式。
场景温控器
外形现代简洁,握手感舒适,与带红 外接收的6场景控制器HAC/000017及 HAC/000032配合使用。