图像
罗格朗超导风暖浴霸有哪些优势?
产品名称:超导五合一风暖浴霸
产品型号:超导LPCZH1-2612Y
产品规格:300*600*160
换气出风口尺寸:直径10cm
产品重量:7.5KG
产品功能:照明 换气 吹风 取暖1 取暖2
产品攻略:照明12W 换气35W 吹风30W 取暖2535W 总2612W
发热元件:超导PTC金属发热模块
产品优点:智能温控过热保护
产品配件:五联开关 止逆阀 卡扣 通风管(10cm) 抱箍
1. 3秒快速升温,让宝宝更舒适
浴霸采用超导PTC超导金属发热模块,热转化率高、散热快、无任何光波危害拒绝炫光和刺眼的灼伤,革命性的取代了取暖灯泡的刺眼光芒,柔和的红外辐射取暖方式避免了眼睛的刺伤和皮肤的灼伤。
2. 航空阳极氧化铝材面罩
阳极氧化可显著改进铝合金的耐蚀性能,提高铝合金的表面硬度和耐磨性,经过适当的着色处理后具有良好的装饰性能。
3. 敏感的温控系统
内置欧洲电子温控技术,控温变化达到准确的1度。
市场上的普通温控器控温准确度是正负5度也就是10度区间,长期的误差容易加快机器内部组件老化,危险系数增加。
如果PTC在吹风不执行的情况下温度高于75度温控系统将自动介入,确保人身安全。
4. 第三代亚克力灯罩
易打理,光效明亮出众一机多用,为您再省一盏浴灯的开销耐候性,防潮防虫,耐腐蚀。
5. 专业铝焊接发热快,取暖器的核心技术
加长20cm铝焊接超导PTC,热效率高。