什么是凉霸,罗格朗有凉霸吗?

凉霸也叫顶置风扇,装置在集成吊顶上的。
特点:装在厨房间顶上不占位置,夏天做饭可以享受凉风,并且可以调整出风口位置,从而实现不影响灶具火苗的特点,卫生间也可以装,一般装在马桶上方,夏天蹲马桶时会非常凉快舒服。

罗格朗第二代凉霸

1、360°导风,导风轮可360°旋转,清凉没有死角
2、大风量,240m³/h强劲大风横扫酷热
3、可单独控制的摆页,连接开关实现随心所欲的控制
4、静音降噪叶片,静音似无声,舒适安心
5、轴流式出风,稳固可靠、噪声小、出风量大
6、优良滚珠轴承电机,转速更高,耐久性好,安全静音
7、三桨扇叶,更优空气动力学效率
8、后端开放式进风,进风更加均匀高效
9、整机安装,无需拆面板,安装简单且平整,使厨房空间更显美观
10、ABS材料,强度高、耐腐蚀、耐高温
11、时尚百搭,颜色百搭,轻松融入各种吊顶
12、后端开放式进,进风均匀
13、新型快速安装结构,卡扣旋转锁住龙骨
14、吊顶安装,更大化节省利用空间