图像
罗格朗有LED平板灯吗?
罗格朗高亮LED平板灯
优良LED芯片
特有“双金线 高亮度”配置:法国研发,寿命亮度有保障;显色指数高达85ra,有利于判断食物的新鲜度、熟度,有助于判断服装的搭配效果和妆容效果。
高品质驱动
专业恒流电源为芯片提供稳定电流,循环点亮熄灭次数大于10000次。品牌平板灯采用行业标准电源驱动,电流恒定,使用寿命长
高品质光学材料
进口纳米扩散导光板,出光率高,光色宜人,无炫光,无暗区
PMMA导光板:透光率高达90%发光均匀,导光更自然,聚光点采用激光工艺
扩散板:光纤均匀,光色宜人发光无暗区
反光板:抗UV
多种选择
冷暖光可选,宽窄边可选,满足不同需求,任意搭配随心所欲
加厚铝质边框
航空级铝型材边框,拉丝效果无缝,防潮防锈易清洁
整机密封
防潮防蚊虫
侧发光技术
明亮柔和发光,保护视力,无暗区和白斑
薄边设计
有效利用有限空间,美观大方。体积轻巧,便于安装,整个灯体厚度仅为1.5cm