家庭装修电气材料大全及选择

配电箱
一般商品房的开发商都已把配电箱设计好放在门后墙体上,不建议随便改动。配电箱内应安装电源开关保护装置 (空气开关)。安装时注意避开信号线路,并确保与暖气管、燃气管、水管的距离保持在50cm以上。
选购指引:配电箱分金属外壳塑料外壳两种,有明装式暗装式两类。如果需要重新更换,购买新配电箱时,请确保箱体完全无损,门板有透明检查窗。


小型断路器       
小型断路器是适用于家用或类似场合的带有过电流保护功能的断路器,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换使用。
选购指引:配电箱内开关(空气开关)规格不能选择太大,不然出现电路问题(如超负荷)时,则无法及时跳闸。可以根据家里所有电器符合计算出电流的大小来选择。

小型断路器

小型剩余电流动作断路器  
小型剩余电流动作断路器是适用于家用或类似场合的带有过电流保护漏电保护功能的断路器。

小型剩余电流动作断路器

导线  
用于住宅配电的导线有
铜线铝线两类。铝线多年前就已被淘汰,目前只有部分农村还在使用。国家标准《住宅设计规范》GB50096强制规定「导线应采用铜线」。
选购指引:购买质量好的铜导线,简单的方法就是
 选择大型的家具建材商店购买正规合格的产品。产品合格证上应印有厂名、厂址、规格型号、生产日期、执行标准、安全认证编号及CCC认证标志或长城认证标志。

照明开关
目前按钮式开关面板逐渐被宽板式开关面板替代,建议安装带荧光条提示的宽板开关,这样夜里起来也不用摸黑找开关。
选购指引:购买开关时,根据需要选择合理价位的产品,但要注意一些细节:
■ 看:产品外观要平整、无毛刺;
■ 摸:用食指、拇指分别按在面盖对角处,一边手指按住不懂,另一边手指用力按压;如果面盖松动,下陷的质量就不行;反之质量可信;
■ 听:开关面板声音清脆,手感顺畅;
■ 问:开关导电件应为银镍合金,插座为锡磷青铜。

电源插座
目前家庭常用的插座为:两孔插座、三孔插座、四孔、五孔插座,常用的插座中一般以五孔居多。

选购指引:选择插座时要留意插座的铜件应符合抗氧化(减少因锈蚀造成的电阻及发热)、韧性强(特别是应用于插座插口部分,保证插座能长期使用不动)、铜片厚(减少铜件自身的电阻)、少铆接(减少铆接部分断裂及铆钉发热情况)的标准。一般来说,金属外壳的电器因为需要接地保护,所以需要用三脚插头;非金属外壳的电器(不需接地保护)则用两脚插头。如果卧室里多用非金属外壳电器,可考虑多配四孔插座。

电源插座

 

信息插座
常见信息插座包括:电话、电脑、电视。
为节约空间,有时需要功能集成,通常在同一面板上包括两种信息插座,如:电话+电脑、电视+电话、电脑+电脑。

信号线
网线:也称为双绞线,分为屏蔽、非屏蔽两类。按传输带宽分为3类、4类、5类、超5类、6类、7类缆,目前较常用采用超5类线缆,其传输带宽均达到100M。安装时要看清包装上表明的类型、标准的参数。

电话线:普通的电话线是四芯的,安装时要检查接线盒和水晶头有没有接触不良以及是否与其他电线串绕在一起。有条件的可以直接用网线即5类、超5类的双绞线替代传统的电话线,便于日后扩展方便,也可上网用。

AV线:把音频线和视频线合在一起成为AV线,AV线是家庭音响中音频线(Audio Cable)和视频线(Video Cable)的简称。可根据对家庭影院的效果需求来选择合适的AV线。银制的AV线比铜质的会好,但价格贵很多。

电视线:电视线学名为同轴电缆,内外由相互绝缘的同轴心导体构成。电视线应选择多层屏蔽、抗干扰性能好的为佳。

信息配线箱
家里预先安装信息配线箱,并选择所需要的电话、网络、电视模块,再通过星型布线到各房间的信息插座,就能轻松搭建家庭局域网了。这样即使日后房间功能改变或进行升级,只需简单改变信息配线箱内的跳线即可,不必破坏原有的装修。
选购指引:
■ 看体积:体积越大,功能越多;
■ 看模块式还是成品式
1)模块式:是指里面的设备如电话,网络等都是某个厂家特定的模块,比较美观,可根据自己需要随意组装。但将来一旦坏了,就只能购买该厂家的配件,不能在市面上购买其他成品;

2)成品式:是指设备都采用厂家现有的设备,如网络可以是3COM,也可以是DLINK或TPLINK的;

看功能:基本要求是电话、网络(建议买带无线上网功能的路由器模块)、有线电视(一定要宽频分配器);高级的就是要具备AV共享、红牙控制。

路由器
家里安装路由器能实现多台电脑在不同房间上网的功能。选择带无线上网功能的路由器,让上网更轻松。

家庭网关
网关(Gateway)是连接电信运营商网络和家庭网络连接的智能化设备,能将两个使用不同协议的网络连接起来。它带有不同种类的接口(如以太网口、USB、WIFI等),以连接不同的智能终端,集Modem、路由器、蓝牙和其他家庭局域网所需的外置设备的功能于一体。