图像
弱电面板开关插座都包括哪些?
逸典一位电视插_细金纹
描述:
1. 符合国家GY/T 140-1999 有线电视系统入网标准。
2. 整体铜合金镀镍,插芯镀银,减少信号衰减,保证图像质量。
3. 兼容性好,可接0.6-1.0mm有线电视线。
4. 后座选择同轴连接端子(螺口式)产品,以达到屏蔽抗干扰。
5. 新型螺帽和锥形螺纹式,接线更方便容易。
逸典一位音箱插_醇砂钢
描述:
1. 符合国家 GY/T11318.1-1996 广播电视声音信号设备标准。
2. 镀金工艺,耐磨不易氧化,以保证音质淳朴。
3. 插头绝缘保护套,安全易清洁。
4. 斜插设计,方便接线且节省空间。
5. 支持两种接线方式,直插式和螺母压接式。
逸典一位电话插_玉兰白
描述:
1. 采用50μ镀金接触针片,保证信号稳定传输。
2. 符合ISO/IEC118001标准。
3. 优良打线柱,磷青铜打线夹轻松打线,提高传输性能。
逸典一位电脑插_玉兰白
描述:
1. 采用50μ镀金接触针片,保证信号稳定传输。
2. 符合ISO/IEC118001标准。
3. 优良打线柱,磷青铜打线夹轻松打线,提高传输性能。
4. 性能达TIA/EIA; ISO; GB等标准要求。