图像
逸典声光控开关介绍
声光控开关:用声音和光照度控制的开关,当环境的亮度达到某个设定值以下,同时环境的噪音超过某个值,这种开关就会开启。
声光控开关必须同时具备两个条件,声光才起作用。从声光控开关的结构上分析,开关面板表面装有光敏二极管,内部装有柱极体话筒。而光敏二极管的敏感效应,只有在黑暗时才起到作用(可用液晶万用表测得数值)。也就是说当天色变暗到一定程度,光敏二极管感应后会在电子线路板上产生一个脉冲电流,使光敏二极管一路电路处在关闭状态,这时在楼梯口等处只要有响声出现,柱极体话筒就会同样产生脉冲电流,这时声光控制开关电路就连通起作用。
微电脑智能控制技术,以声音、光线为开关的触发方式
采用先进的光感、声感及微电脑智能控制,当环境亮度足够时自动抑制灯亮,节省能源。
远程集中群控功能
特殊情况下能实现系统长亮照明
延时时长30S
产品为连续触发方式,延时时间以最后一次触发重新计时
二线制接线方式
采用二线制接线有效节约线材,可直接替代机械开关
支持多种负载类型
可控制适用于白炽灯,卤素灯,电子式节能灯、荧光灯等常用光源
白炽灯、高压卤素灯:15-200W
电子变压器低压卤素灯20-100VA
铁磁变压器低压卤素灯20-100VA
电子镇流器荧光灯3-100VA
电子节能灯5-150VA
格调雅致唯美:高标号PC温婉如玉,抗老化,历久弥新;
形态圆润利落:圆润诗意的倒角简约利落的线条;
精致时尚百搭:结构精致细巧,颜色百搭,轻松融入各种色调装修;
构造科学坚固:科学分布格栅式加强筋,坚固耐用。
好开关覆银触点要加厚:覆银导电性能良好,开关使用次数40000个行程以上;
好开关要容易接线:鞍形接线端子可容纳3根4mm²线,牢固安全不打火不伤线;
好开关要通过专业灼烧测试:高标号进口PC面板,安全阻燃更放心。
可安装于:家庭、酒店楼道或玄关等。