图像
屏蔽线缆会影响网速吗?
网速和网线质量有莫大的关系,影响主要有两个方面:
1、信号衰减
2、信号干扰
怎样的网线才能减少对信号的影响呢?就是一定要选择好的品牌,质量有保证的产品。
罗格朗非屏蔽六类网线,全球500强数据中心供应商之一。
较高的线芯同心率
罗格朗网线采用进口诺基亚拉丝机,工艺精良;能保证较高的线芯同心率,使网络信号传输更稳定。
线芯绞距均匀
罗格朗网线线芯绞距均匀,实验证明线芯的性能与其绞距相关,不合理的线缆结构会引起信号时间扩散和频率选择性衰落;而合理均匀的绞距则使信号回波优良,保障信号传播高速率。
23线规 纯铜线缆
一般26线规的网线线径为0.4mm,而罗格朗网线则采用23线规的线缆,线径为0.56mm;其无氧精铜材质有利于降低电阻率,确保信号传输顺畅。
十字骨架隔离
永久链路设计
罗格朗网线永久链路可减少网络设备接口的信号损耗,确保信号传输质量,上网更加迅速。
优良的PVC环保胶料
罗格朗网线外层采用进口优良的环保PVC胶料,坚实耐用,弯曲性能良好且有韧性,久用而不易褪色,对外部环境屏蔽性良好
通过FLUKE检测
罗格朗网线通过FLUKE(福禄克)检测,性能超越TIA/EIA(美国电信/电子工业联盟布线标准)、ISO(国际标准)、GB(中国国家标准)等标准要求。
产品适用范围
罗格朗网线适用于家庭、图书馆、学校、公司、数据中心等场所中,交换机、路由器、ADSL、MODEM与PC之间的连接。