图像
防盗报警系统安装应注意哪些?
1、确定安装方法及高度
探测器的安装高度不是随意的,会直接影响到探测器的灵敏度和防小动物的效果,一般壁挂型红外探测器安装高度为2.0-2.7米处,要远离空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。
2.、合理的位置
在同一个空间不要安装两个无线红外探测器,以避免发生因同时触发而干扰的现象;红外探测器应与室内的行走线呈一定的角度,探测器对于径向移动反应不敏感,而对于切向(即与半径垂直的方向)移动则较为敏感。在现场选择合适的安装位置是避免红外探测器误报、提高检测灵敏度的重要的一环。
3、不宜正对冷热通风口或冷热源
红外线报警器感应作用是与温度的变化具有密切的关系,冷热通风口和冷热源均有可能引起探测器的误报,对有些低性能的探测器,有时通过门窗的空气对流也会造成误报。
4、不宜正对易摆动的大型物体
物体大幅度摆动可瞬间引起探测区域的突然的气流变化因此同样可能造成误报。应注意非法入侵路线安装探测器的目的是防止犯罪分子的非法入侵,在确定安装位置之前,必须要考虑建筑物主要出人口。实际上我们防止了出入口,截断非法入侵线路,也就达到了我们的目的。
5、合理的选型
红外线报警器型号也有多种。普通的红外探头,幕帘,高级红外探测器,三鉴广角探测器等等。从10米到25米,从双元红外到双鉴到多鉴,从防宠物到防遮挡、防摆动、从壁挂式到吸顶式等等,需安装的探测器也要考虑防范空间的大小,周边的环境,出入口的特性等实际状况。
6、不宜面对玻璃门窗
正对玻璃门窗会有两个问题:一是白光干扰,虽然被动式红外探测器(PIR)对白光具有很强的抑制功能,但毕竟不是100%的抑制,因此不要正对玻璃门窗,可以避免强光的干扰;二是避免门窗外复杂的环境干扰,比如太阳直射、人群、流动车辆等。