卡博菲1972年创建于法国,在全球80多个国家设有销售机构,敷设量超过200,000公里,拥有众多的成功案例。总部位于巴黎的卡博菲是法国罗格朗集团的子公司之一。卡博菲桥架适用于各种类型电缆敷设,尤其是用于数据中心、研发中心、食品饮料行业、电厂电站、化工医药行业、高科技办公楼、船舶制造业、基础设施建设和移动通讯系统等。 罗格朗低压电器(无锡)有限公司为法国罗格朗集团在中国的全资子公司,是一家专业从事电缆桥架、低压配电、机柜和不间断电源产品的研发与生产综合工业企业。
优化设计 低自重高承载
同等规格及载荷情况下,采用革命性卡接式组装的卡博菲梯型桥架自重仅有传统梯架及走线架30-50%
边梁结构梯架 有效提高线缆敷设及线路改造便利性
梯架VS走线架(U棒)
1.自带侧板有效支撑保护线缆,无需额外使用理线器,大幅降低线缆敷设及线缆调整时的施工量。
2. 按照线缆额定弯曲半径预置弯通,有效避免线缆折弯破坏。
3.采用快速卡接连接方式,大幅减少紧固件施工工作量。
同等载荷条件下, 通过结构及工艺优化, 卡博菲产品大幅降低材料使用量, 同比下降50%以上;
1.卡博菲全金属材料产品可实现回收利用;
2.环保表面处理工艺,确保产品本身符合Rohs的同时,生产过程无有毒有害中间物产生,无重金属及有毒有害化学物质排放。
3.优化生产工艺,减少资源消耗及碳排放。
卡博菲的CL系列梯型桥架经常被应用于商业楼宇系统,该系列的桥架在负载强度和安装方式上极其多元化;对应的系列附件配套使用可以为客户提供快速且灵活多变的安装方式,卡博菲的CL系列梯型桥架有连续式预镀锌和制造后热镀锌两种规格。
特性
可采用无螺钉的快速连接板
完整的配套附件
转接附件可以直接和直线段连接,无需额外的连接板
转接附件的横档均开口向上,且间距均为200mm
支撑系统的选择极其多元化
经测试及检验,适用于各种安装要求
可根据客户要求定制 - 可采用聚酯环氧粉末涂料的表面喷塑