图像
如何挑选好的家用开关插座?
1、插座的材料
插座的材料是我们首先要考虑的因素。在我们选择插座时,应该选择那种PC材质制成的插座,用这种材质制成的插座可以耐高温、耐阻燃、耐磨而且还有很好的耐冲击力,防潮性能也很好,避免了我们在使用插座过程中触电的危险,使用起来更安心。
插座的材料是我们首先要考虑的因素。在我们选择插座时,应该选择那种PC材质制成的插座,用这种材质制成的插座可以耐高温、耐阻燃、耐磨而且还有很好的耐冲击力,防潮性能也很好,避免了我们在使用插座过程中触电的危险,使用起来更安心。
2、插座的插口
市场上出现的插座插口有很多种类型,常见的有3孔,4孔,5孔的插口,我们普通家庭选插座的话,5孔插座就绰绰有余了。避免闲置的插座造成浪费,节约每一度电,从点滴做起。还有一点要说的是,在您购买5孔插座时,注意2孔与3孔之间的距离,尽量选择距离不是很远或很近的,避免您无法同时使用,减少不必要的麻烦。
市场上出现的插座插口有很多种类型,常见的有3孔,4孔,5孔的插口,我们普通家庭选插座的话,5孔插座就绰绰有余了。避免闲置的插座造成浪费,节约每一度电,从点滴做起。还有一点要说的是,在您购买5孔插座时,注意2孔与3孔之间的距离,尽量选择距离不是很远或很近的,避免您无法同时使用,减少不必要的麻烦。
3、插座外壳
好质量插座的外壳看起来很均匀,做工很精细,表面很光洁也有质感,而且简约大方,没有很复杂的线条。轻松点缀家居生活,带来舒适、安全的生活环境,也给您的家居空间增添了份宁静。
好质量插座的外壳看起来很均匀,做工很精细,表面很光洁也有质感,而且简约大方,没有很复杂的线条。轻松点缀家居生活,带来舒适、安全的生活环境,也给您的家居空间增添了份宁静。
4、插座内部
挑选好的插座,不应当仅仅只看表面,插座的内在材质也极为重要。好的插座一般用磷铜作为插座的接触导体,具有很好的导电性。磷铜接触导体的厚度直接关乎可承载的电压强度,所以,好的插座的接触导体应该较厚,而不是很薄的铜片。很多低劣的插座的接触导体没有选择纯铜,而是合金铜,又不是很厚,当承载电器功率较大时,很容易被击穿,发生危险。
挑选好的插座,不应当仅仅只看表面,插座的内在材质也极为重要。好的插座一般用磷铜作为插座的接触导体,具有很好的导电性。磷铜接触导体的厚度直接关乎可承载的电压强度,所以,好的插座的接触导体应该较厚,而不是很薄的铜片。很多低劣的插座的接触导体没有选择纯铜,而是合金铜,又不是很厚,当承载电器功率较大时,很容易被击穿,发生危险。
逸典系列五孔插座
40mm大间距五孔满足绝大部分二三插同时使用。
带儿童保护门:玻纤增强尼龙材质 40牛多角度防误差。
锡磷青铜合金导电佳、夹持力强、插拔寿命更长:拔插实验测试超10000个行程以上,符合国家标准;夹持力更强,拔插更顺畅插头不脱落。
鞍形接线端子可容纳3根4mm2线,牢固安全不打火不伤线。
通过850度灼烧测试:高标号进口PC面板,安全阻燃更放心。
加强固定架:网格式固定架结构,坚固耐用不易变形,绝缘、安全。
多联安装更整齐:可调节安装孔,确保多联横装时整齐划一的效果。
面板保护膜:面板保护膜设计防尘防污,装修后免去清洗的烦恼。