图像
2016罗格朗开关插座的新品叫什么系列?
2016罗格朗开关插座的新品系列叫做逸典。
逸典拥有方、圆两种外观,5种经典材质。全系列产品均遵循PEP及 RoHS环保认证。 对高品质的恪守执着,让你的生活品质更高“逸典”。
逸典拥有方、圆两种外观,5种经典材质。全系列产品均遵循PEP及 RoHS环保认证。 对高品质的恪守执着,让你的生活品质更高“逸典”。
3个USB插孔,想充就充
自动适配电流充电
带充电协议检测功能,可自动识别各种协议,从而更安全的为手机等数码设备分配电流。
带学习功能的触摸滑动调光开关,可无极调3w以上包括可调 光LED灯等家庭常用灯源,并可记忆上次关灯时的照度。开启时采用渐明模式,总是带给你和家人舒适的照明环境。
40mm大间距
大间距5孔,轻轻松松满足二、三插同时使用,插座拥挤的烦恼可以扔一边了。
容量大,不伤线:鞍形接线端子,轻松接入3根4mm²导线,不易松脱,避免打火。
可调节安装孔,确保多联横装时整齐划一的效果,金属材质可有效防止安装时螺钉击伤固定架。
网格式固定架结构,强度高、弹性好,坚固耐用不易变形,绝缘、安全。
采用锡磷青铜一体成型及特有防损结构插套,导电性能及弹性强,插拔寿命超万次。
40牛探针插不进,各方位儿童保护门,不留隐患。
合理的5度角,按键通断控制,只为让你的每一次开关灯,更为舒适轻松。
轻松安装:开关按键与面板一体的结构,安装一步到位。
负载能力强,可控制100米720w的LED灯带或64盏9wLED灯管或64盏18w日光灯。
加厚覆银触点,导电性能良好,开关使用次数40000个行程以上。
进口阻燃PC料。
面板保护膜防尘防污。