罗格朗于2009年隆重推出D2009网线系统。 D2009系统运用差分数字传输技术、图像自动增益补偿技术、双绞线电缆传输自适应均衡器补偿技术、 TCP/IP技术、计算机通信技术等一系列先进技术,在功能/性能/安装设计方面大大超越了传统总线技术。
六大系统优势
简单
器材简单:系统辅材种类少。
布线简单:整个系统采用网线(CAT5)和RJ45水晶头进行连接,降低错误接线概率。
配置简单:系统有3种配置模式,可以根据实际工程灵活选择配置模式,方便简单。
节省
省钱:相比传统总线系统,线材总成本下降70%!
省时:接线工序减少50%,安装时间减少50% !
省电:低功耗器材的设计,智能化电源准确管理系统用电,助您实现节能环保追求。
智能
智能巡检:自动或手动检测故障点,保障系统运行。
智能电源:停电后自动切换到省电模式 ,大限度延长系统工作时间。
智能软件:智能方案配置软件,自动导出优化产品配置清单和系统图。电脑软件配置地址码。电脑下载或升级MCU软件。
可靠
抗干扰能力:差分传输方式及双绞线传输,极强抗干扰性。
防雷防静电设计:产品设计中充分考虑了防静电性能,电路上采用了全新的防静电和防雷器件,PCB设计采用大面积地平面布局,大大的增强了产品的防静电和防雷性能。
防水防尘设计:工程塑料具有更高耐磨性,抗冲击强,主机防水防尘达到IP54 。
安全
在传统可视对讲作为出入口认证管理的基础上,增加更多功能以达到更高的安全保障,如: 单元门状态检测:单元门开启状态超过120秒,将自动报警到管理中心处直至警情处理完毕。 胁迫报警:当业主使用胁迫密码开门,则立即报警至管理处,保障业主的人身和财产安全。 防拆报警设置:主机、报警分机均配有防拆报警设置,达到更高安全级别。
防区报警设置:可实现红外、门磁、窗磁、瓦斯报警。
分机监视功能:分机控制主机摄像头转动,更高安全。
强大
多选择:可选择用7寸彩屏物理管理中心MC4和电脑PC实现 管理中心的管理。
易操作:简易操作,比如:常用号码一键式快捷呼叫,导 航按键设计,快捷菜单索引。
可托管:当管理中心人员需要暂时离开时,可设置 “离线模式”,委托总管理中心托管。
可扩展:可选择在管理中心连接摄像头和喇叭,在必要时增 强物业与业主之间的互动和沟通。
更安全:系统故障分类同步报检,比如:紧急报警SOS,门开 2分钟延时报警,防区报警,防拆报警等。
多模式:可选择任何适宜的场所作为管理中心,实现多管理中心的“平级管理”或总管理中心和片区管理中心的“分级管理”模式。
易沟通: 管理中心通过SF5软件可实现“单发”或“群发 “模式向小区内业主发送信息或公告,方便业主及时了解小区动态。
D2009系统 与Bticino对讲系统兼容及扩展Bticino智能家居解决方案
在同一社区,视得安D2009系统和Bticino 2线对讲系统可在通过一台管理中心实现统一管理。
在一个住宅内部,用视得安D2009系统,以一个VS3接口作为连接,可以升级使用Bticino智能家居系统。