图像
逸悦智能家庭信息箱有哪些功能?
隐形无线WiFi概念,化繁为简,收纳自如
1. 隐形天线 外观大方
采用软质材料,内置天线技术
外观更加简洁,更显美观
内置高增益天线设计
150Mbps无线传输速率
模块化内置箱体安装设计,更省空间
低功耗芯片,绿色节能
可设定定时开启无线功能,给儿童创造绿色健康的上网环境
支持外置无线AP(POE供电),提供各个方位无线信号覆盖
2. 支持当下 适应未来
支持FTTH(光纤到户)和FTTD(光纤到桌面)
以更快的速度部署各方位高效的网络
光纤熔接盘及独立的设备区结构设计适应FTTH发展
灵活多样的光功能模块及附件配置
可调固定装置,适配不同厚度尺寸的"ONU”设备
对流自循环式散热孔设计,提供有源设备良好的工作环境
3安装简便 整齐美观
科学专业的理线管理设计
节约现场安装时间,提升日后管理维护效率
DIY免工具旋钮式安装,更快速更牢固
罗格朗特有的后端接线方式,整体、美观、易于维护
专业理线架轻松的实现功能模块拆卸、后期维护和功能扩展
有源模块正面带有指示灯,显示运作状态,增加科技感