图像
如何选购换气扇?
换气扇有室内用、厨房用和卫生间用三种。
1、卫生间一般面积较小,大约在2-4平方米左右,可选用150-200毫米的开敞式换气扇。
2、厨房可选项用250毫米的遮隔式换气扇,如厨房中已装有脱排油烟机时,可不装换气扇。
3、卧室及客厅面积一般在12-16平方米左右,以250-300毫米的双向型换气扇较合适。
选择时,要注意以下几点:
1、换气扇外型新颖,色彩与房间颜色协调,平面无翘曲现象,塑料件平整光滑,电镀件光亮,没有锈斑痕迹,风叶能转动。
2、通电后风叶旋转平稳,无异常杂声,风量大。自吹式百页窗百页灵活可动。连动式百叶窗百面转动灵敏。双向换气扇转换自如。电机温升不过高,噪声小。带调速功能的换气扇调速明显,电容式电机不大于65%,罩板式不大于80%。
罗格朗换气扇有如下几个系列:
全塑型天花板管道式换气扇系列(滚珠轴承)
半金属型天花板管道式换气扇系列
豪华橱窗式换气扇系列